temp-H003 DeltaVSIS-Integration

DeltaV SIS - Integração

Escolha um sistema de segurança integrado, mas separado sem inconvenientes

Cumpre os padrões de separação e independência

Como sistemas de controle e segurança integrados (ICSS), o DeltaV™ e o DeltaV SIS™ fornecem ambientes integrados de engenharia, manutenção e de operações. A arquitetura integrada, mas separada, oferece integração total e separação total sem as dificuldades dos dois extremos.

Os sistemas mantém a separação exigida pelas normas IEC 61508 e IEC 61511.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Cumpre os padrões de separação e independência
temp-C011 DeltaVSIS-Integration

Como funciona?

Mapeamento de dados zero

Sem necessidade de mapeamento de dados e interfaces de comunicação inconvenientes. A arquitetura integrada mas separada permite uma integração resistente entre o DCS e o SIS, ao mesmo tempo que mantém a separação dentro da camada de proteção.

Os sistemas têm a mesma estação de trabalho de engenharia e operação, ferramentas de aparência e comportamento. O sistema tem um motor de segurança totalmente independente, e permite a criação de privilégios independentes para DCS e SIS. Somente o pessoal qualificado terá acesso ao SIS.

Arquiteturalmente independente

As fontes de alimentação DeltaV SIS™, os canais de comunicação, o hardware e os sistemas de operação em tempo real estão separados fisicamente e de forma independente do sistema de controle de processo básico (BPCS). Isso mantém a separação exigida pelas normas IEC 61508 e IEC 61511. O DeltaV SIS monitora, controla e coleta automaticamente dados relacionados à segurança.

Aumente a visibilidade da segurança

A interface do operador oferece um ambiente poderoso para a operação da segurança, com recursos incorporados para fácil acesso à informação. Para operar sua planta de maneira mais eficaz, os operadores possuem um ambiente operacional comum tanto para o sistema de controle básico do processo (BPCS) como o SIS ao usar o sistema de controle DeltaV.

Aumente a eficiência

O software de engenharia permite que você gerencie todos os aspectos da configuração do sistema DeltaV e/ou DeltaV SIS, incluindo configuração de hardware, estratégias de controle, gerenciamento de mudanças incorporado e históricos. O sistema DeltaV SIS mantém a segurança adequada no software de lógica de segurança e torna fácil o gerenciamento das modificações de lógica de segurança solicitadas.

Produtos



Ative o JavaScript para usar este site.