DeltaV SIS - Gerenciamento de bypass e supressão
Minimize os acionamentos falsos durante a partida ou manutenção da planta com funcionalidades de bypass incorporadas
Para minimizar os acionamentos falsos durante a partida, o DeltaV SIS fornece funcionalidade integrada para definir os bypasses de inicialização, que são automaticamente removidos após o processo ter atingido a operação normal.
Os bypasses permitem que atividades de manutenção, (calibração, ensaio de prova ou reparo de um transmissor ou de outros sensores) aconteçam sem o risco de um acionamento falso. Por motivos de segurança, a funcionalidade incorporada permite gerenciar bypasses de manutenção - para que eles sejam colocados e removidos no momento certo.
Nenhum código personalizado é necessário para desenvolver os bypass de partidas ou manutenção. O DeltaV SIS permite uma implementação simples e segura tanto dos bypass de partidas com base no tempo quanto no evento. Os limites de tempo e os lembretes dos bypass de manutenção podem ser configurados para alertar os usuários da iminência do limite de tempo do bypass.