Controladores grandes
Os controladores para aplicações de grande porte da Emerson permitem um alto desempenho nas diversas aplicações com redução do tempo de inatividade em um espaço compacto.
Obtenha os controladores com uma das soluções mais flexíveis e de alta performance disponíveis no mercado. Os controladores PACSystems da Emerson possuem um sistema de controle determinístico com soluções não proprietárias, que garantem a flexibilidade da solução. Possibilitando a otimização do controle de seu sistema e, simultaneamente disponibilizando análise de dados e aplicações de machine learning diretamente nos controladores Edge. Otimize seus processos sem comprometindo da performance, elevando a segurança e a conectividade.
Os controladores PACSystems RX3i fornecem as ferramentas necessárias para a conectividade com a Internet Industrial. Com uma plataforma de desenvolvimento universal associados a capacidade de conectividade, os sistemas de controle da Emerson oferecem a melhor solução na obtenção de insights de suas máquinas e sistemas. Otimize o tempo de funcionamento do sistema através das soluções de alta disponibilidade, aumentando o ciclo de vida dos sistemas e minimizando os custos de operação.