Refinaria com sobreposição de computador

Movicon 11.7

Controle SCADA/HMI poderoso, escalável e flexível

A Movicon 11.7 fornece soluções de software abrangentes, flexíveis e intuitivas para aplicações automatizadas industriais.

Movicon 11.6 (1)

Movicon 11.7

Fornecendo tecnologia consolidada para SCADA/HMI com transparência, simplicidade e desempenho inigualáveis, o software da Movicon™ 11.7 funciona nos padrões XML e com tecnologias abertas. Independente de hardware e adaptável a qualquer sistema operacional, desde painéis de operador HMI até Windows em dispositivos móveis, a Movicon™ 11.7 cria uma plataforma que oferece acesso flexível e escalável para automação moderna.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Movicon 11.7

Quais são as vantagens de usar este produto?

Uma plataforma completa para a criação de aplicativos de supervisão, em qualquer escala.

Ícone de lâmpada

Abertura

Baseada em XML, a versão 11.7 pode ser personalizada e integrada a todos os aplicativos do Windows ™. 

Ícone de escalabilidade

Escalabilidade

Permite aplicações de micro HMI para supervisão da empresa e da planta.

Ícone de teclado

Editor único, poderoso e simples

Ferramentas de configuração poderosas que permitem criar novos projetos em menos tempo.

Imagem conectividade Movicon

Conectividade poderosa

Conecte-se a vários dispositivos com uma biblioteca de driver de I/O de comunicação nativa rica.

Imagem Movicon está em conformidade com a norma

Desempenho ideal

A tecnologia baseada em exceções aprimora o gerenciamento de dados abertos e em tempo real.

Imagem do ícone Movicon Stack

Registro de dados em BD

Registro e armazenamento de dados transparentes para qualquer BD usando a tecnologia ODBC.

Gerenciamento de dados e redundância avançados e seguros

A Movicon™ 11.7 fornece conectividade e adaptabilidade para fazer login, analisar e armazenar seus dados mais críticos com segurança, em qualquer tipo de sistema de gerenciamento e usando qualquer tipo de base de dados. A rede da Movicon™ 11.7 também se adapta a quaisquer requisitos de integração de rede empresarial.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Gerenciamento de dados e redundância avançados e seguros

Gerenciamento de alarmes poderoso e completo

A Movicon 11.7 oferece um gerenciamento de alarmes poderoso, totalmente configurável e compatível com a norma ISA S-18. Os alarmes são armazenados no banco de dados para análise cronológica ou estática subsequente. O emissor de alarme envia notificações à equipe por SMS, mensagens de voz ou e-mails, dependendo do sistema operacional.

Relatórios, tendências e análise de dados

A Movicon 11.7 oferece ferramentas poderosas de análise e relatório que podem ser usadas onde quer que você decida gravar seus dados históricos. Tendências, gráficos, tabelas, análise de dados e um poderoso designer de relatórios incorporado estão incluídos para oferecer soluções de análise sofisticadas localmente e pela Web. A análise de dados históricos é totalmente integrada sem a necessidade de ferramentas adicionais e permite o acesso a qualquer BD, extração de dados, gráfico ou representação de tabela. O designer de relatórios permite que você crie e gerencie relatórios localmente.

Nível de proteção máximo

A Movicon 11.7 integra várias opções para gerenciar a segurança no mais alto nível. O processo de gerenciamento de usuários fornece um processo de autenticação para acessar e auditar qualquer uma das funções do projeto. Os dados podem ser registrados em um BD protegido e criptografado. Mapeada para a norma CFR21 Parte 11, a Movicon 11.7 ajuda você a criar projetos que estejam em conformidade com as normas mais rigorosas.

Redundância integrada e poderosa

Suas aplicações críticas de missão podem fazer uso das poderosas funções de redundância integradas, em que dois servidores Movicon™ trabalham juntos no modo “hot backup” para gerenciar aplicativos e manter a segurança em todas as situações. A redundância da Movicon™ é completamente automática e transparente, gerenciando a sincronização para dados históricos e dinâmicos e garantindo a integridade de dados eficiente e segura em qualquer situação.

Movicon 11.7

Tecnologia SCADA/HMI tradicional e bem estabelecida, incomparável em confiabilidade, simplicidade e desempenho.

NextDisplays11
Ícone de computador

Gráficos vetoriais

A Movicon™ 11.7 oferece um motor gráfico de vetor baseado em gráficos vetoriais escaláveis (SVG). Os gráficos independem de resolução de tela e são compatíveis com tecnologia multitoque, BMP, GIF, JPG, WMF, EMF e multimídia.

Ícone HTML5

HTML5 habilitado para Web

A Movicon™ 11.7 oferece tecnologia de cliente Web em HTML5 para acessar seus sistemas de automação onde quer que você esteja, usando navegadores, smartphones ou tablets.

Ícone de certificado

Desempenho incorporado

A Movicon 11.7 é a solução ideal para sistemas que dependem de hardware e desempenho incorporados. A comunicação rápida e o gerenciamento de dados em tempo real com gráficos aprimorados são garantidos mesmo com hardware de menor desempenho, conforme exigido por sistemas incorporados e Windows EC.

Imagem de logotipo de compatibilidade com Windows 10

A Movicon 11.7 é compatível com o Windows 10.

A Movicon 11.7 é compatível com o sistema operacional Windows 10 (todas as edições) e é totalmente compatível com o Windows 10 Current Branch (CB) e o Current Branch for Business.

Ative o JavaScript para usar este site.