Planta concentradora de mineração

Planta concentradora de mineração

A automação e os controles da Emerson permitem a adaptação à variação na entrada de material para permitir uma qualidade de metal consistente.

Habilitação de análise de processos em tempo real para aprimorar a automação na Mina do Futuro

Considerar a variação no agregado de entrada é fundamental para otimizar as operações da planta concentradora e maximizar a recuperação de metais. A visibilidade e a análise das características do material agregado podem permitir que moinhos concentradores automatizados ajustem seus parâmetros de processo para otimizar o uso de energia e a qualidade da produção. Obter esses insights e transformá-los em ações imediatas é possível com o portfólio de automação e controles da Emerson. Com a nossa solução de controle e automação industrial, você pode:

  • Maximizar o tempo de atividade do equipamento com uma arquitetura de alta disponibilidade
  • Potencializar o uso de energia e a qualidade da produção com análises de ponta em tempo real
  • Otimizar a recuperação de metais por meio do rastreamento da composição agregada
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Habilitação de análise de processos em tempo real para aprimorar a automação na Mina do Futuro
Habilitação de análise de processos em tempo real para aprimorar a automação na Mina do Futuro

As soluções da Emerson ajudam os operadores de minas a controlar efetivamente as plantas concentradoras para proporcionar recuperação consistente de metais.

Inatividade

O tempo de inatividade pode ser difícil de identificar, caro para reparar e impactar negativamente a utilização de ativos.

O sistema e a arquitetura de controle de alta disponibilidade da Emerson reduzem o custo de adição de equipamentos redundantes. A tolerância a falhas permite que o sistema continue operando. 

Falta de monitoramento de KPI de equipamentos

A falta de monitoramento de KPIs de equipamentos dificulta a manutenção de uma operação segura e eficiente da planta. 

Os controladores Edge da Emerson podem analisar e otimizar dados de equipamentos em tempo real para rastrear KPIs críticos para análise histórica.

Baixa visibilidade

A baixa visibilidade das características do minério de entrada pode reduzir a recuperação do metal.

Os controladores Edge da Emerson podem analisar e otimizar parâmetros de processo em campo para maximizar a recuperação.

Automação em toda a planta concentradora

Concentrador

Hardware de controle resistente

IC695CPE330
Hardware resistente projetado para suportar temperaturas extremas, vibração e condições adversas

Visualização remota

Visualização remota
Integra dados de ativos, fatores externos e KPIs críticos para oferecer painéis simplificados aos trabalhadores da sala de controle

Arquitetura de alta disponibilidade

IC695CPE330
Projetados com redundância em mente, os controladores RX3i com alta disponibilidade garantem a operação contínua mesmo quando ocorrem distúrbios no sistema

Controles Edge

IC695CPL410
Fornecimento de dados para operação de moinho para contabilizar as características do material e otimizar o consumo de energia e a eficiência do equipamento
Edge Computing desvenda um novo valor para aplicações de mineração

Edge Computing desvenda um novo valor para aplicações de mineração

Veja como a automação edge da Emerson desempenha uma função fundamental para aplicar a transformação digital nos setores de mineração e metais.

Baixar relatório técnico

O mais recente

Emerson lança displays industriais modulares para minimizar o custo do ciclo de vida útil em...

Os displays industriais RXi são nítidos, responsivos e modulares, e entregam alto desempenho mesmo em ambientes operacionais difíceis e severos

Emerson e Arrowhead Systems formam parceria em uma solução de monitoramento da condição operativa...

O paletizador de produção Busse SJI de alta velocidade aumenta o tempo de atividade usando a manutenção preditiva para elevar a eficácia geral...

Emerson adquire PLC e expande a capacidade de controle para usuários das indústrias discreta e...

Os novos controles de máquinas e de movimentos viabilizam o controle abrangente da planta para os usuários finais da Emerson que operam nas...
Ative o JavaScript para usar este site.