Reduza o custo total da instalação
Electronic Marshaling com CHARMs distribuídos
Reduza drasticamente os custos gerais de instalação e elimine a necessidade de extensos desenhos de malha.
Lançamos a tecnologia revolucionária com a versão 11 do DeltaV™, e agora é possível instalar pequenas carcaças de até 12 CHARMs mais próximas dos dispositivos de campo, reduzindo a ligação dos fios e os custos de instalação. Também simplificamos a implementação de dispositivos wireless de campo e do Electronic Marshalling em instalações anteriores, já que agora é possível atribuir dispositivos CHARM e wireless aos controladores da série M.
E/S tradicional | CHARMs em campo | CHARMs com E/S distribuída | Economia de | |
---|---|---|---|---|
Manhours (Horas) | 58.600 | 43.549 | 39.200 | 32% |
Custo total | US$ 10,4 milhões | US$ 7,1 milhões | US$ 4,1 milhões | 60% |
Project teams & EPCs often incur costly and time-consuming late changes. Rune Reppenhagen, explains how Electronic Marshalling uses CHARMs to improve project flexibility & eliminate design & implementation complexity in this #EE365 video.
Learn more and ask questions in the Emerson Exchange 365 Community’s DeltaV forum: http://emr.sn/nX0S
We introduced the game-changing technology in DeltaV™ Version 11, now we are enabling you to install small enclosures with up to 12 CHARMs closer to the field devices dramatically reducing wiring and overall installation costs. We also simplified the deployment of Electronic Marshalling and Wireless field devices in existing installations by allowing CHARMs and Wireless devices to be assigned to our M-series controllers.
This video show DeltaV with Electronic Marshalling and how it now also includes solenoid valve integration natively into the CHARM I/O Card. This makes it easier to integrate solenoid valves into DeltaV without the need for design of another communication protocols or the need for mapping of data between solenoid valves and DeltaV. This is a unique Emerson solution with DeltaV and ASCO Numatics.
Instale os CHARMs ainda mais perto dos dispositivos de campo e elimine esforços onerosos de engenharia e instalação.
Reduza o custo total da instalação
Melhore a flexibilidade na combinação dos tipos de E/S
Suporte para comissionamento inteligente
Funciona com DeltaV™ e DeltaV SIS
Reduza o número de cartões de E/S CHARM e solucionadores lógicos inteligentes CHARMS
Melhore a utilização por meio de expansões