Unidade de separação de ar
Válvula triexcêntrica série 30.000 da Vanessa
A solução Emerson para manuseio, isolamento e controle de oxigênio líquido e gasoso
O manuseio de oxigênio líquido e gasoso é desafiador devido ao risco de ignição por incêndio. O setor precisa de soluções que oferecem alto nível de desempenho, confiabilidade e longa vida útil, ao mesmo tempo em que atendem a rigorosos requisitos de limpeza.
Dentro e ao redor de uma Unidade de Separação de Ar (ASU), o Oxigênio Líquido (LOX), um produto direto do processo de destilação criogênica, é manuseado antes da conversão em Oxigênio Gasoso (GOX). Isso ocorre em um trocador de calor, seguindo o qual oxigênio gasoso é distribuído e usado em altos fornos, reatores químicos e muitas outras aplicações industriais. Frequentemente, esses serviços enfrentam importantes problemas de confiabilidade que afetam a produtividade da planta e, de forma mais crítica, a segurança: uma válvula defeituosa pode resultar em um acidente significativo.
Válvulas de serviço com oxigênio confiáveis devem combinar a seleção adequada de materiais com o cumprimento de rigorosos requisitos de limpeza para oferecer funções pendentes de isolamento e controle a temperaturas criogênicas em LOX e altas pressões em GOX.
O aumento das hastes e das cavidades do corpo nos projetos tradicionais de válvulas cria risco de entrada externa de partículas e mudança da fase de oxigênio com consequente potencial de ignição. Além disso, os designs tradicionais de comporta, esfera e borboleta de alto desempenho experimentam atrito mecânico durante a vedação, que é outra possível fonte de ignição.
A Vanessa série 30.000 combina recursos de projeto adequados (construção de metal completo, rotação de um quarto de volta sem atrito, sede de metal para metal torque) com uma seleção otimizada de material para proporcionar com segurança funções excepcionais de isolamento e controle em aplicações críticas com atmosferas de oxigênio enriquecido.
As válvulas para aplicações com oxigênio exigem um nível rigoroso de limpeza.
A limpeza, inspeção, montagem, teste, proteção e rotulagem da TOV Vanessa para serviço com oxigênio são executadas em conformidade com as especificações relevantes do produto em um local de fabricação designado. Todas as operações são realizadas por pessoal especializado, especificamente treinado e equipado.
A fricção dos elementos de vedação pode ser uma fonte de ignição, mas também resultar no desgaste dos componentes de vedação, exigindo manutenção de rotina.
O design da válvula triexcêntricas para serviço de oxigênio série 30.000 vanessa apresenta uma sede de torque metálico sem atrito, com manutenção planejada mínima necessária.
As válvulas de esfera e comporta tradicionais geram alto custo total de instalação (devido ao seu grande impacto ambiental, peso pesado e alta atuação de torque necessário) e também custos significativos de manutenção.
A TOV Vanessa Série 30.000 possui área de impacto compacto e requisitos de atuação e pode reduzir significativamente o custo de instalação.
Além disso, com a necessidade mínima de manutenção, TOV Vanessa série 30.000 pode estender o tempo de atividade da unidade/processo da planta e reduzir os custos de manutenção.