Sistema de detecção de PIGs PDS Roxar™
Uma unidade não intrusiva que detecta todos os tipos de PIGs e indica remoção de detritos nas operações de limpeza
O PDS Roxar é uma ferramenta de gestão de integridade da tubulação (PIM) não intrusiva que não requer modificações mecânicas. A unidade detecta todos os tipos de PIG, como PIG raspador, de limpeza ou de batelada e permite que os operadores entendam o desempenho da operação de pigging. O detector é compacto e leve e pode fornecer dados fáceis de usar diretamente para sistemas DCS ou SCADA.
The data from the acoustic sensors can be sent directly from the Calculation Interface Unit (CIU) to DCS or SCADA systems by digital or analogue IO without having to connect to a PC. Another way to configure, extract and analyse information from the sensors is by using the Roxar service software which is part of every delivery of a Roxar PIG detector. The CIU software is an .exe file which makes a direct connection from a windows based computer to the CIU.
The Calculation & Interface Unit (CIU) is the data handling module of the acoustic sensor. It receives the information from the detector and outputs the engineering values.
The CIU has several communication interface options, both digital and analogue. Each CIU features 8 LED indicators, showing the present operational status.
Roxar Sand Monitor - Pig Detector Brochure