pneumatic-systems-numasizing-hero

Otimização do sistema pneumático

Cerca de 25% de ar comprimido de uma planta é desperdiçado. Numasizing dimensiona precisamente os componentes pneumáticos e otimiza sua eficiência

Otimização do sistema pneumático — Numasizing

Uma ferramenta analítica que otimiza os sistemas pneumáticos do fabricante, o Numasizing aumenta a produtividade da máquina, diminui a demanda de ar comprimido e reduz o tamanho do componente. Ela prevê precisamente as velocidades de cilindro ideais analisando pressões, tamanhos de componente e condições de carga. Clientes em busca de conservação de energia podem reduzir o consumo de ar de 40% a 45%. A otimização do sistema pneumático da ASCO da Emerson é ideal para engenheiros de OEM criando novos produtos ou gerentes da planta aprimorando equipamentos existentes.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Otimização do sistema pneumático — Numasizing
pneumatic-systems-energy-savings-verallia

Medição de economia de energia na Verallia

Um fabricante de embalagens de vidro economizou US$ 100.000 em custos anuais de ar comprimido otimizando seu sistema pneumático e adotando melhores práticas

Saiba mais
Ative o JavaScript para usar este site.