Aplicação da condição operativa do maquinário em escavadeiras elétricas
Aplique o monitoramento das condições para escavadeiras elétricas e avance para tempo zero de inatividade não planejado no poço
O poço de mineração é um ambiente inerentemente perigoso. A interação diária entre o homem e as máquinas em movimento cria um ambiente de risco permanente. Somando-se a isso, um desligamento inesperado de uma escavadeira elétrica e o resultado é uma ameaça real tanto para a segurança da equipe quanto para as metas de produção. Tudo em uma escavadeira está sujeito a falhas, e eventualmente algo vai quebrar. O impacto dessa falha pode ser reduzido significativamente com o monitoramento das condições dos principais componentes da escavadeira: transmissões de giro, o guincho e retrator. A AMS 6500 da Emerson tem um histórico comprovado de monitoramento de características únicas de vibração encontradas em equipamentos rotativos – os mesmos tipos encontrados em muitos tipos de ativos de extração de minério, inclusive a escavadeira elétrica.