Radar do pomiaru poziomu Rosemount 5900S
Uzyskaj certyfikowane dane dotyczące transferu rozliczeniowego i lepiej wykorzystuj zbiorniki oraz ogranicz niepewności dotyczące zapasów.
Urządzenie Rosemount 5900S to wysokiej klasy radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu o dokładności ±0,5 mm (0,020 cala), odpowiedni do systemów krytycznych przesyłania ropy naftowej, zarządzania zapasami i kontroli strat.
Przetwornik Rosemount 5900S wykorzystuje technologię FMCW, a także cyfrową technologię referencyjną i filtrującą, aby uzyskać wymaganą dokładność podczas pomiarów transferu rozliczeniowego. Radar bezkontaktowy przesyła mikrofale w kierunku powierzchni cieczy. Sygnał mikrofalowy ma zmienną częstotliwość liniową wynoszącą ok. 10 GHz. Sygnały wysłane i odbite są ze sobą porównywane. Różnica częstotliwości jest proporcjonalna do odległości anteny od powierzchni cieczy.
Radar bezkontaktowy Rosemount 5900S z opatentowanym rozwiązaniem 2 w 1 może służyć jednocześnie jako automatyczne urządzenie pomiarowe na zbiorniku rozliczeniowym (ATG) i czujnik zapobiegający przepełnieniu po zamontowaniu na tym samym otworze zbiornika. Korzyści:
Przyrząd pomiarowy Rosemount 5900S ma certyfikat SIL 2 i SIL 3, co oznacza, że może być stosowany w systemach zapobiegania przepełnieniu.
Urządzenie Rosemount 5900S z dodatkową opcją SIL aktywuje alarm przy wstępnie ustawionym poziomie cieczy i uruchamia przekaźnik bezpieczeństwa lub wyjście analogowe w koncentratorze danych Rosemount 2410 Tank Hub.
Sygnał alarmowy można podłączyć do systemu wyłączania awaryjnego (ang. Emergency Shut-down System, ESD) / systemu automatycznego zapobiegania przepełnieniu (ang. Automatic Overfill Prevention System, AOPS).
Atest SIL 2 wymaga jednego lub dwóch urządzeń Rosemount 5900S (lub 5900C). Atest SIL 3 jest uzyskiwany przy użyciu przyrządu pomiarowego Rosemount 5900S typu 2 w 1. Do uzyskania poziomu bezpieczeństwa SIL wymagany jest również koncentrator danych Rosemount 2410 Tank Hub wyposażony w przekaźnik SIL lub wyjście analogowe.
Wymień stare urządzenia do mierzenia poziomu na nowoczesne radarowe przyrządy pomiarowe Rosemount 5900, które wykorzystują istniejące okablowanie polowe, protokół komunikacyjny i system nadrzędny.
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging
Solve your cryogenic measurement challenges with a complete and integrated system solution. See how Gasum uses radar technology for level measurements and voted overfill prevention, with remote proof-testing capabilities for improved safety.
Uzyskaj prezentację graficzną różnych komponentów systemu.
Pobierz broszurę prezentującą rozwiązania zapobiegające przepełnieniu przeznaczone do terminali magazynowych.
Zapoznaj się z przykładami rozwiązań zapobiegających przepełnieniu do różnych typów zbiorników.