Radarowy pomiar poziomu w zbiornikach rozliczeniowych
Kompleksowa gama urządzeń radarowych z unikatowymi funkcjami, które spełniają wyzwania w wielu zastosowaniach.
Radarowe przetworniki poziomu Rosemount zapewniają dostęp do dokładnych danych na potrzeby transferu rozliczeniowego, zarządzania zapasami i kontroli strat. Służą do pomiaru wszystkich materiałów, od ropy naftowej i asfaltu po skroplony gaz, i posiadają certyfikaty SIL 2 i SIL 3 w zakresie zapobiegania przepełnieniu. Przetwornik Rosemount 5900S posiada certyfikat transferu rozliczeniowego zgodnego z OIML i wiele krajowych instytucji. Przetwornik poziomu w połączeniu z koncentratorem danych Rosemount 2410 Tank Hub umożliwia komunikację bezprzewodową i emulację urządzeń innych producentów.
Przepełnienie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Najważniejszym zadaniem automatycznego systemu zapobiegającego przepełnieniu jest zapewnienie niezawodnej funkcji alarmu wysokiego poziomu.
Radarowe wskaźniki poziomu Rosemount spełniają wymogi dla poziomu SIL 2 i SIL 3. Są również zgodne z normami API 2350 i TÜV/WHG oraz lokalnymi wymaganiami. Wskaźnik poziomu Rosemount 5900S bazuje na rozwiązaniu 2 w 1, umożliwiając pomiar poziomu i niezależną obsługę alarmów z wykorzystaniem jednego otworu w zbiorniku.
Przyrząd pomiarowy Rosemount 5900S z opatentowanym rozwiązaniem 2 w 1 może służyć jednocześnie jako automatyczny wskaźnik poziomu w zbiorniku (ATG) i niezależny czujnik zapobiegający przepełnieniu. Korzyści:
Dodaj urządzenia Rosemount do istniejącego systemu poprzez emulację komunikacji z magistralą obiektową poprzedniego dostawcy. Wymień swoje oprogramowanie do zarządzania zbiornikami na Rosemount TankMaster, aby zapewnić bezproblemową i sprawną komunikację ze wszystkimi zainstalowanymi urządzeniami.
System Rosemount Tank Gauging System jest zgodny z normą IEC 62591 (protokół WirelessHart® ) pod kątem ekonomicznej automatyzacji farmy zbiorników. Nie ma też potrzeby prowadzenia okablowania w terenie na duże odległości, koszty instalacji można obniżyć nawet o 70 procent, a rozwiązanie bezprzewodowe umożliwia dostęp do danych ze zbiorników, które wcześniej znajdowały się poza zasięgiem. Nie ma konieczności wykonywania prac w trybie natychmiastowym, a przestoje są zminimalizowane. Czas od rozpoczęcia projektu do uruchomienia instalacji ulega znaczącemu skróceniu.
Pływające dachy zbiorników mogą stwarzać problemy z eksploatacją i bezpieczeństwem. Zapadający się lub przechylający dach może powodować uszkodzenia mechaniczne i prowadzić do uwalniania się oparów, skażenia produktu i zagrożenia pożarowego.
Nowa technologia firmy Emerson umożliwia automatyczne monitorowanie położenia dachu za pomocą urządzeń radarowych zamontowanych na zbiorniku. Urządzenia te można zainstalować na górze zbiornika lub na pływającym dachu i korzystać z komunikacji bezprzewodowej.
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging
Solve your cryogenic measurement challenges with a complete and integrated system solution. See how Gasum uses radar technology for level measurements and voted overfill prevention, with remote proof-testing capabilities for improved safety.