O czujniku poziomu Rosemount™ 2140
Otrzymaliśmy informację, że potrzebujesz widełek wibracyjnych z funkcją HART®. Zaprezentujmy pierwszy na świecie przewodowy czujnik poziomu z widełkami wibracyjnymi z obsługą HART.
Czujnik Rosemount 2140 zapewnia funkcjonalność protokołu HART oraz elastyczność i niezawodność w wielu zastosowaniach związanych z pomiarem poziomu. Dzięki inteligentnej diagnostyce i prostej w użyciu wbudowanej funkcji wykonywania zdalnych testów kontrolnych można uzyskać lepszy wgląd w pomiary poziomu i stan techniczny przyrządu.
Do zastosowań w krytycznych aplikacjach zapobiegających przepełnieniu dostępny jest specjalny model bezpieczeństwa certyfikowany zgodnie z normą IEC61508 (SIL2). Czujnik Rosemount 2140 jest łatwy w instalacji i konserwacji i idealnie nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowych oraz trudnych warunków procesowych.
Seria Rosemount 2100 wykorzystuje widełki wibracyjne. Urządzenie zaprojektowano w oparciu o zasadę działania kamertonu, który składa się z dwuprętowych widełek wibrujących z częstotliwością drgań własnych. Częstotliwość zmienia się w zależności od ośrodka, w którym jest zanurzony. W powietrzu widełki drgają z częstotliwością własną. Gdy ciecz zakrywa widełki, oznacza to, że częstotliwość spada.
Zmiany częstotliwości podlegają ciągłemu monitorowaniu przez układ elektroniczny czujnika, która zmienia stan wyjściowy w celu uruchomienia alarmu, pompy lub zaworu.
Inteligentna diagnostyka umożliwia ciągłe monitorowanie stanu urządzeń elektronicznych i mechanicznych, a profilowanie częstotliwości pozwala na wykrywanie stopniowego gromadzenia się materiału procesowego lub korozji, dzięki czemu można zaplanować konserwację w okresach przestoju. Możliwość wyboru gęstości cieczy zapewnia dokładne przełączanie w różnych typach ośrodków. W przypadku nośników o nieznanych właściwościach unikatowa funkcja Media Learn automatycznie dostosowuje działanie w celu zoptymalizowania niezawodności. Czujnik wyposażono w funkcję Sand Switch do wykrywania nagromadzonych osadów piaskowych w zbiorniku.
W pełni zintegrowana, unikatowa funkcja zdalnego, częściowego testowania eliminuje potrzebę dostępu do górnej części zbiornika w celu uzyskania dostępu do urządzenia i wykonania testu. Testy kontrolne można przeprowadzić zdalnie ze sterowni, bez konieczności odłączania urządzenia od procesu. Zaprojektowany, by oszczędzać czas i eliminować błędy ludzkie, Rosemount 2140:SIS zwiększa dostępność procesu, bezpieczeństwo pracowników i wydajność.
Czujnik Rosemount 2140:SIS spełnia wymagania normy IEC61508 (SIL 2) dla zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Procent bezpiecznych awarii rzędu 97% świadczy o tym, że jest to jedno z najbezpieczniejszych urządzeń na dzisiejszym rynku SIL 2. Ma również zasięg diagnostyczny przekraczający 90%, a także najniższy w branży wskaźnik niewykrytych niebezpiecznych awarii z λDU na poziomie 13 (FIT).
Zdalna diagnostyka i możliwości testowania kontrolnego oraz prawdopodobieństwo wystąpienia mniej niż 1 niebezpiecznej awarii na 8000 lat pozwalają zapewnić pracownikom wysoki poziom bezpieczeństwa.
Rosemount 2140 należy do nowej generacji urządzeń. Urządzenie zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach wykrywania poziomu cieczy, a nawet wykrywania piasku/osadów w zbiornikach separatora za pomocą funkcji „Sand Switch”. Dzięki dostępowi do danych HART i funkcji skalowalnego wyjścia można obecnie określić charakterystykę ośrodków na poziomie danego punktu. Może być stosowany w wysokich temperaturach i sprawdzi się w trudnych warunkach procesowych, nieodpowiednich dla wielu innych urządzeń do monitorowania poziomu.