Level Measurement Optimizes Beet Handling and Sugar Crystallization Processes
Level Measurement Optimizes Beet Handling and Sugar Crystallization Processes
Minimize operator interaction and increase safety in beet handling.
Reliable level detection in beet handling and sugar crystallization
In the beet handling stage, the main goal is to minimize operator interaction and increase safety. Using level measurement technologies in the flume can help ensure the water level remains consistent while avoiding overfills.
Radar bezkontaktowy Rosemount 1408A zapewnia niezawodny, ciągły pomiar poziomu. Radar umożliwia doskonałe śledzenie powierzchni, dokładny pomiar poziomu i obliczenia w otwartych kanałach przepływowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i atestom do stosowania na otwartym powietrzu doskonale nadaje się do zastosowań w branży wodno-kanalizacyjnej, a także w instalacjach użyteczności publicznej w innych gałęziach przemysłu. Zadbaj o zgodność z przepisami, zmaksymalizuj możliwości produkcyjne i zapobiegaj przepełnieniom i suchym przebiegom.
Sygnalizator Rosemount 2120 zapewnia łatwą instalację, niezawodne wykrywanie poziomu i sterowanie procesem. Atesty higieniczne oraz certyfikaty bezpieczeństwa IEC61508 (SIL2) wydane przez zewnętrzne organizacje sprawiają, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Nie zawiera części ruchomych, nie wymaga kalibracji i jest praktycznie niewrażliwy na wpływ warunków procesowych. Regulowane opóźnienie przełączania zapobiega niekontrolowanemu przełączaniu. Zyskaj wgląd w swój proces – dzięki diodzie kontrolnej LED uzyskasz informacje o stanie urządzenia i jego kondycji a dzięki magnetycznemu punktowi testowemu przeprowadzisz w łatwy sposób test funkcjonalny.
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.