Rosemount-1408A Level and Flow Transmitter-Non-Contacting Radar

Radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu i przepływu Rosemount™ 1408A

Product Description

Radar bezkontaktowy Rosemount 1408A zapewnia niezawodny, ciągły pomiar poziomu. Radar umożliwia doskonałe śledzenie powierzchni, dokładny pomiar poziomu i obliczenia w otwartych kanałach przepływowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i atestom do stosowania na otwartym powietrzu doskonale nadaje się do zastosowań w branży wodno-kanalizacyjnej, a także w instalacjach użyteczności publicznej w innych gałęziach przemysłu. Zadbaj o zgodność z przepisami, zmaksymalizuj możliwości produkcyjne i zapobiegaj przepełnieniom i suchym przebiegom.

Protokół komunikacyjny
4–20 mA (3-przewodowy), przełącznik (PnP/NpN) i technologia IO-link (np. Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperacyjność
Przyłącza procesowe i akcesoria sprzedawane oddzielnie. Pełna lista przewodów, akcesoriów IO-Link itp. znajduje się w karcie katalogowej
Przyłącze procesowe
Pełna lista opcji znajduje się w karcie katalogowej.
Dokładność
± 0,08 in. ( ± 2 mm)
Zakres pomiarowy
32,8 ft. (10 m)
Temperatura robocza
-40 do 302°F (-40 do 150°C)
Ciśnienie robocze
116 psi (8 barów)
Materiał stykający się z medium roboczym
316L/1.4435 SST, PTFE
Certyfikaty/atesty
Pełna lista certyfikatów znajduje się w karcie katalogowej

Charakterystyka

  • Kompaktowa obudowa umożliwia instalację w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni, takich jak małe zbiorniki
  • Przyłącze procesowe G1" jest kompatybilne z pełnym pakietem modułowych adapterów przyłączy procesowych
  • Złącze elektryczne M12 umożliwia prostą instalację i uruchomienie
  • Wyjście 4–20 mA i technologia IO-link zapewniają łatwą integrację z istniejącymi lub nowymi systemami.
  • Konfigurowalne wyjście przełącznika do sygnalizacji nieprawidłowych warunków poziomu
  • Wiarygodne wartości poziomu aż do górnej części zbiornika bez martwej strefy – idealne rozwiązanie w przypadku małych zbiorników
  • Przetwornik umożliwia obliczanie przepływu dzięki zintegrowanym równaniom lub tabelom przeliczania
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem odpornym na warunki zewnętrzne, takie jak skraplanie, gromadzenie się osadów lub tworzenie pajęczyn
  • Zdalne sterowanie parametrami procesowych dzięki możliwości połączenia ze sterownikiem Rosemount™ 3490
  • Technologia 80 GHz i FMCW zapewnia ostrość kąta wiązki, dzięki czemu czujnik jest mniej czuły na przeszkody wewnętrzne
  • Dzięki technologii Fast Sweep istnieje możliwość ciągłego śledzenia powierzchni dla większej niezawodności i dokładności pomiarów szczególnie w zastosowaniach szybkiego napełniania
  • Bezobsługowe rozwiązanie, na które nie mają wpływu warunki procesowe, takie jak gęstość, lepkość, temperatura, ciśnienie i pH.

Dokumenty i rysunki

Części

Search
1-10 z 24 wyników dla Parts & Accessories
: