Flour is stored in silos before being transferred into the pastry production process. Knowing the amount of stored flour is critical for the production flow since a lack of insight could interrupt or even stop production altogether. Enabling on-time ordering of the right quantities will prevent overflows as well as wasted production time. Flour tends to stick to the silo walls, creating build-ups and rat holes. Early detection will ease maintenance, reduce maintenance cost and allow optimal use of the silo content. Different types of flour cannot be mixed together in some cases, and knowing the inventory of stored flours can be crucial to the quality of the final product.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i ciał stałych – oferujemy nowoczesną niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i granicy ośrodków. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii – obiekcie.