Rosemount-2555 Solids Level Switch-Capacitance Probe

Sonda pojemnościowa do sygnalizacji poziomu materiałów sypkich Rosemount™ 2555

Product Description

Sygnalizator poziomu materiałów sypkich Rosemount 2555 jest wytrzymały i nadaje się do wszystkich mediów składowanych w każdym rodzaju zbiornika. Sygnalizator stanu pustego lub pełnego nadaje się do mediów o niskiej stałej dielektrycznej oraz w warunkach ekstremalnych, takich jak wysokie temperatury, duże obciążenia mechaniczne i duże siły rozciągające.

Ciśnienie robocze
363 psi (25 barów)
Temperatura robocza
-40 do 932°F (-40 do 500°C)
Certyfikaty/atesty
CE, ATEX, IECEx, FM, FMc, EHEDG
Czułość
Wartość stałej dielektrycznej ≥1,5
Wyjście sygnałowe
Przekaźnik

Charakterystyka

  • Nadaje się do większości materiałów składowanych w różnych zastosowaniach nawet przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu
  • Technologia aktywnej osłony chroni przed tworzeniem się osadów, aby zapewnić pełną niezawodność
  • Pomiar mediów ze stałą dielektryczną do 1.5
  • Prosta, automatyczna kalibracja za pomocą przycisku i z poziomu wewnętrznego wyświetlacza
  • Opcjonalna wersja z rozdzielną elektroniką

Dokumenty i rysunki