In cereal production, spices and flavorings are needed to blend into the cereal depending on the recipe. The overall amounts are small, but adequate supply is necessary to avoid process disruption. These ingredients often have smaller production silos and bins, but materials may be lightweight and dusty, contributing to challenges in gaining accurate measurements.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i ciał stałych – oferujemy nowoczesną niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i granicy ośrodków. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii – obiekcie.