Emerson Increases Quarterly Cash Dividend

ST. LOUIS, November 1, 2016 – The board of directors of Emerson (NYSE: EMR) voted today to increase the quarterly cash dividend from forty-seven and a half cents ($0.475) to forty-eight cents ($0.48) per share of common stock payable December 9, 2016 to stockholders of record November 11, 2016.

Ultime notizie

Emerson presenta il gascromatografo per applicazioni su gas naturale, biogas, gas rinnovabili e...

Rosemount 470XA offre una soluzione compatta e conveniente per la misura fiscale, la cattura del carbonio e altre applicazioni su gas...

La visione dell'automazione industriale di Emerson per soddisfare le esigenze future per...

La visione architettonica Boundless Automation illustrata da un leader della tecnologia industriale con oltre 130 anni di esperienza, nella...

La nuova soluzione Emerson taglia i costi per l'energia e le emissioni di carbonio per i produttori

Energy Manager semplifica il monitoraggio dell'elettricità, tracciandone l'utilizzo in tempo reale e individuando le opportunità che consentono...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.