La nuova soluzione Emerson taglia i costi per l'energia e le emissioni di carbonio per i produttori

Soluzione applicativa Emerson Energy Manager

La nuova soluzione Energy Manager di Emerson aiuta i produttori a tagliare i costi per l'energia e le emissioni di carbonio fino al 30%, offrendo un monitoraggio dell'elettricità in tempo reale per individuare e ridurre al minimo gli sprechi. Immagine ad alta risoluzione

Preinstallata in Emerson PACSystems RXi

Emerson presenta la nuova soluzione Energy Manager, un sistema plug-and-play che semplifica il monitoraggio dell'elettricità in ambito industriale, aiutando i produttori a ottimizzare l'utilizzo dell'energia, ridurre le emissioni di CO2 e migliorare l'efficienza operativa. Immagine ad alta risoluzione

Energy Manager semplifica il monitoraggio dell'elettricità, tracciandone l'utilizzo in tempo reale e individuando le opportunità che consentono di ridurre al minimo gli sprechi e le emissioni fino al 30%

Florham Park, N.J.
(4 novembre 2024) - Emerson ha lanciato la sua nuova soluzione Energy Manager, un'offerta di hardware e software pre-ingegnerizzati progettata per semplificare il monitoraggio dell'elettricità in ambito industriale con una configurazione rapida e un funzionamento intuitivo. La soluzione Energy Manager viene fornita già all'uso e monitora l'utilizzo di energia degli asset in tempo reale, consentendo ai produttori di ottenere informazioni più approfondite sui consumi di energia e sui costi operativi, riducendo le emissioni di anidride carbonica (CO2) e ottimizzando l'efficienza energetica e operativa.

La maggior parte dei produttori, compresi i produttori di apparecchiature originali e industriali, le aziende di beni di consumo confezionati e i produttori di alimenti e bevande, devono sopportare una pressione crescente per aumentare la produttività riducendo al contempo l'utilizzo di energia e l'impatto ambientale. Tuttavia i macchinari industriali sono ad alta intensità di utilizzo di energia e consumano molta energia anche quando sono inattivi. Per raggiungere al meglio gli obiettivi di efficienza e sostenibilità, gli operatori devono poter godere della migliore visibilità possibile sull'utilizzo dell'energia nelle strutture per risolvere i problemi di sprechi e inefficienze. 

La soluzione Energy Manager di Emerson offre funzionalità di misura dell'utilizzo di energia in tempo reale, consentendo ai responsabili degli impianti di visualizzare rapidamente i valori dettagliati e le opportunità di risparmio, come i consumi a macchine inattive e i carichi di picco. La dashboard del software di facile utilizzo evidenzia l'utilizzo di energia, i costi associati e le emissioni di CO2 per ogni asset per un massimo di 10 end point (espandibile a 50 end point con una licenza). 

Questo livello di visibilità conferisce alle organizzazioni un maggiore controllo per l'individuazione delle macchine inattive e l'ottimizzazione dei programmi delle macchine per le ore non di punta, riducendo l'utilizzo di elettricità nell'intero impianto e tagliando significativamente i costi complessivi delle utenze. La maggior parte delle strutture riesce a ridurre gli sprechi di energia fino al 10-30% e le emissioni di carbonio fino al 15-30%.

Altamente scalabile e facile da integrare con misuratori di utilizzo dell'energia nuovi o esistenti, la soluzione Energy Manager semplifica la messa in servizio e consente di realizzare rapidamente un ritorno sull'investimento. Il software è disponibile sia preinstallato su hardware edge, come il PC industriale PACSystems™ RXi2-BP oppure come applicazione autonoma da installare in un ambiente virtualizzato. 

"Il monitoraggio affidabile e accurato dei costi energetici e delle emissioni sta diventando di importanza inestimabile per tutte le organizzazioni", ha affermato Eugenio Silva, Intelligent Automation Product Manager del business Discrete Automation di Emerson. "La nostra nuova soluzione Energy Manager offre agli operatori, ai responsabili degli stabilimenti e ai team della sostenibilità aziendale una maggiore visibilità e una comprensione più approfondita dei consumi di energia e dei costi operativi in ogni dato momento. Ciò consente alle aziende di tracciare i progressi e raggiungere gli obiettivi, rispettare le normative e ridurre in modo affidabile l'impatto ambientale". 

Per un monitoraggio più esteso di media e servizi di pubblica utilità, Energy Manager può essere abbinato a Emerson Compressed Air Manager, per ottenere una visione semplificata dei costi dell'energia e dell'utilizzo di aria compressa da parte delle macchine in una linea di produzione, uno stabilimento e un sito. 

Per ulteriori informazioni su la nuova soluzione Emerson Energy Manager, visitare il sito https://www.emerson.com/en-us/catalog/emerson-energy-manager.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.


Contact:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.