Nuova valvola a pinza-tubo pneumatica ASCO Serie 273 di Emerson. Immagine ad alta risoluzione
La nuova valvola pinza-tubo pneumatica ASCO Serie 273 di Emerson è caratterizzata da un design innovativo che migliora il mantenimento in sede del tubo e ne prolunga il ciclo di vita. È ideale per le applicazioni biotecnologiche e nel settore Food & Beverage
ST. LOUIS (8 novembre 2019) – Emerson, un leader globale nel campo delle tecnologie di controllo dei fluidi e pneumatiche, ha presentato la nuova valvola pinza-tubo ASCO™ Serie 273 per il mercato delle biotecnologie. La nuova serie espande ulteriormente la già ricca offerta di valvole pneumatiche alle applicazioni di produzione in lotti di prodotti monouso nei serbatoi dei bioreattori e di fermentazione, nei filtri di flusso tangenziali (TFF), per gli skid di cromatografia e per altre applicazioni dei laboratori di ricerca farmaceutica.
La serie 273 è dotata di un meccanismo di pinzaggio innovativo che restando saldamente in posizione, garantisce un miglior supporto per il tubo ed elimina i danni e le rotture dei tubi morbidi. Il dispositivo è inoltre dotato di un meccanismo di sicurezza che impedisce l'esposizione alle parti in movimento, oltre a una funzionalità di azionamento manuale che consente all'operatore di inserire o rimuovere il tubo senza dover attivare la valvola durante un cambio di lotto non pianificato. "Questo design avanzato della valvola non solo garantisce la sicurezza degli operatori, ma accelera anche l'installazione, riduce i costi e facilita la manutenzione non pianificata", afferma John Perry, Vice Presidente Global Business Development per le valvole ASCO di Emerson.
La valvola pinza-tubo serie 273 azionata pneumaticamente non entra in contatto con il fluido oggetto del processo, garantisce una lunga durata e una forza di pinzaggio del tubo stabile nel tempo. È disponibile in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile 316, la serie è idonea per la fumigazione in perossido e include un indicatore di posizione opzionale sullo stato di attivazione/disattivazione della valvola.
Alcune delle specifiche della valvola pinza-tubo pneumatica serie 273 sono:
● 2 vie normalmente aperta (NA) e normalmente chiusa (NC)
● Diametro esterno del tubo(OD): 0,95 cm-2,54 cm (3/8"-1")
● Durezza del tubo: 55-80 Shore A
● Pressione fluido: fino a 6 BAR (90 PSIG)
● Pressione dell'aria di esercizio: da 4,8 a 10 BAR (da 70 a 145 PSIG)
● Rilevamento della posizione della valvola: aperta o chiusa
L'uso della serie 273 è particolarmente indicato in applicazioni di produzione in lotti di prodotti monouso nei settori farmaceutico e biofarmaceutico, ma è anche idoneo per la produzione di alimenti e bevande. La valvola pinza-tubo si può azionare utilizzando le isole di valvole manifold pneumatiche ASCO™ Serie 501 o Aventics™ Serie AV e l'elettronica ASCO 580 CHARM, che si integrano alla perfezione nei sistemi di controllo distribuito DeltaV™. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.emerson.com/en-us/catalog/asco-273