Abstract Image of Light in Space
Innovazione

L'Internet of Things al lavoro per voi

Gli smartphone ci permettono di sentirci più connessi che mai. Non importa con quale frequenza controlliamo il telefono, il nostro livello di connettività è minuscolo rispetto alle innumerevoli conversazioni wireless che avvengono attorno a noi tra macchine e tecnologia che mantengono in movimento la nostra vita.

Noi consideriamo le soluzioni Internet of Things come un'opportunità che aiuta i nostri clienti aziendali a incrementare i profitti e offrire servizi impareggiabili adoperando le ultime tecnologie.

Fondamentalmente, l'Internet of Things è un sistema che collega i dispositivi con Internet e tra loro. Tali collegamenti possono automatizzare processi che spaziano dal piccolo: come preparare la tazza di caffè del mattino dal proprio letto con lo smartphone, all'enorme: come mantenere prodotti farmaceutici salva-vita alla corretta temperatura per la massima qualità ed efficacia.

Per Emerson, l'Internet of Things crea opportunità di sviluppare soluzioni tecnologiche che possono raccogliere e analizzare i dati, e le risorse per trasformare i dati in un'azione concreta. Ecco una panoramica di alcuni degli innovativi metodi con cui Emerson utilizza l'Internet of Things per consentire ai nostri clienti di diventare pionieri della tecnologia.​​

Precisione della temperatura quando è molto importante

Vediamo magazzini che possono stabilire l'esatta temperatura necessaria per stoccare prodotti farmaceutici salva-vita, assicurando la sicurezza e la qualità di farmaci che ci permettono di mantenerci sani e in buona salute.

Attraverso il servizio ProAct™ di Emerson offriamo monitoraggio remoto automatizzato e centralizzato da parte di esperti che possono prevedere potenziali problemi e affrontarli in tempo reale. Sfruttando l'intero portafoglio di servizi ProAct, le aziende possono offrire il monitoraggio in tempo reale del trasporto dei prodotti farmaceutici ed alimentari in transito, coprendo l'intero viaggio dal produttore alla destinazione finale. Attraverso sensori e contenitori refrigerati che forniscono costanti aggiornamenti, i produttori globali possono sfruttare le tecnologie di monitoraggio all'avanguardia originariamente sviluppate per punti vendita al dettaglio.

Indicazioni importanti da tutto il mondo

E se potessi avere una consulenza esperta per il tuo impianto anche a 5.000 km di distanza? Con l'introduzione dei microprocessori e della strumentazione in rete, Emerson aiuta le industrie di trasformazione, ad esempio nel settore del petrolio e del gas, della raffinazione, chimico, farmaceutico, della produzione di energia, degli alimenti e bevande, ad utilizzare attivamente i nostri dispositivi dotati di sensori per garantire processi più sicuri ed affidabili.

La strategia Pervasive Sensing™ di Emerson per l'automazione del processo porta le nostre tecnologie al livello successivo. Mediante l'installazione dei nostri sensori wireless di semplice utilizzo che monitorano e rilevano continuamente le condizioni di funzionamento e lo stato dell'apparecchiatura, i nostri clienti possono ottenere più dati dettagliati relativi a tutti gli aspetti delle operazioni dell'impianto.

Le nostre applicazioni software e l'intelligenza del sensore integrato consente una rapida interpretazione dei dati, fornendo alle aziende la flessibilità per apportare regolazioni in tempo reale nei loro impianti per operare nella maniera più sicura ed affidabile possibile. Inoltre, con l'approccio di Emerson all'iOps (Integrated Operations Command Centers), gli esperti Emerson possono collaborare in maniera dinamica con gli specialisti dei clienti per effettuare valutazioni e fornire consulenze in tempo reale, sia nella sala stessa sia a miglia di distanza.

Indicazioni in tempo reale su uno degli asset più costosi

Il sistema di raffreddamento e riscaldamento delle abitazioni è uno degli elettrodomestici più costosi da riparare, sostituire, alimentare e mantenere. Eppure sono ancora tanti gli utenti inconsapevoli dell'inefficienza dei loro sistemi, i quali non sanno in anticipo quando il funzionamento degli stessi si interromperà. La soluzione al problema, a nostro avviso, è rappresentata da un condizionatore d'aria che indica quando è necessaria la manutenzione.  

L'esclusiva tecnologia Sensi Predict™ di Emerson è l'unico servizio di monitoraggio completo che consente ai proprietari immobiliari di gestire l'apparecchiatura di riscaldamento e raffreddamento fornendo informazioni e consigli professionali in tempo reale in grado di prevedere problemi, prevenire gli sprechi di energia e proteggere il comfort interno per tutta la giornata.

Controllo della temperatura da qualsiasi punto del mondo

Il termostato intelligente Sensi™ Touch di Emerson consente l'accesso remoto alle impostazioni da smartphone o tablet.Grazie alla compatibilità con Apple HomeKit e Amazon Echo il termostato è ancora più comodo per i consumatori, perché consente la connettività universale con altri prodotti di domotica, ad esempio lampadine, serrature e porte di garage, tutto da un'unica unità centrale.

Strumenti di collaborazione per risparmiare tempo e denaro

Il servizio RIDGIDConnect™ di Emerson offre una piattaforma digitale per fornitori esterni e professionisti dei servizi, quali idraulici, tecnici HVAC e responsabili di impianto, che consente di archiviare immagini e video del cantiere, report e cronologia dei lavori, registri di manutenzione, elenchi dei clienti ed altri file necessari per la registrazione e la collaborazione. Questo strumento online permette agli abbonati di collaborare in tempo reale con clienti, altri fornitori esterni e terze parti.

Man mano che continuiamo ad introdurre nelle vite tecnologia in grado di cambiare la vita, pensiamo che anche voi riuscirete a vedere ciò che noi vediamo: la nostra innovazione è limitata esclusivamente dalla nostra immaginazione.

Contatti


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.