Il viaggio del gemello digitale di GSK Hamilton

GSK

Levi Merkel di GlaxoSmithKline ha parlato dei numerosi vantaggi di un simulatore di formazione per operatori, molti dei quali non hanno nulla a che fare con gli operatori. Ciò che ha reso l'unità di produzione in qualche modo unica è l'inclusione di un simulatore di formazione dell'operatore basato sul software Emerson Mimic. Il risparmio totale di tempo durante il test di accettazione in sito e le attività di messa in opera dell'unità è stato di circa 270 ore, passando da 400 ore stimate per l'unità di produzione a 130 ore per il simulatore.

Ultime notizie

Emerson presenta il gascromatografo per applicazioni su gas naturale, biogas, gas rinnovabili e...

Rosemount 470XA offre una soluzione compatta e conveniente per la misura fiscale, la cattura del carbonio e altre applicazioni su gas...

La visione dell'automazione industriale di Emerson per soddisfare le esigenze future per...

La visione architettonica Boundless Automation illustrata da un leader della tecnologia industriale con oltre 130 anni di esperienza, nella...

La nuova soluzione Emerson taglia i costi per l'energia e le emissioni di carbonio per i produttori

Energy Manager semplifica il monitoraggio dell'elettricità, tracciandone l'utilizzo in tempo reale e individuando le opportunità che consentono...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.