Bayer lancia un 'one-stop-shop' per la gestione dello stato delle risorse

Un membro del team Bayer a una conferenza

Joel Holmes di Experitec, insieme a Derek Ybarra di Bayer, ha illustrato i progressi compiuti da Bayer per passare da una manutenzione reattiva a una manutenzione preventiva e predittiva delle proprie risorse strumentali. "Invece di cercare tanti dati da soli, possiamo affidarci a questo sistema per fare più controlli", ha detto Ybarra. "Ora abbiamo uno sportello unico (one-stop-shop) per determinare lo stato delle risorse."

Ultime notizie

La nuova valvola di sicurezza di Emerson ottimizza la sicurezza e le prestazioni in applicazioni...

Le valvole Anderson Greenwood tipo 84 garantiscono una tenuta stagna a pressioni molto elevate per le stazioni di stoccaggio, trasporto e...

Sono aperte le registrazioni per la conferenza Emerson Exchange 2025

Esplora, entra in contatto con altri utenti e scopri all'evento Emerson Exchange 2025, dal 19 al 22 maggio a San Antonio. Fino al 14 aprile...

Emerson aiuta un'azienda del settore dell'estrazione di petrolio e gas a soddisfare gli standard...

Laramie Energy ha implementato le valvole di scarico elettriche a emissioni zero di ASCO per garantire la conformità alle normative statali...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.