Dopo aver superato le fosse del pozzetto di drenaggio, le acque nere domestiche vengono talvolta trasferite a un sistema fognario a vuoto, che funge da stazione intermedia tra l’impianto domestico e quello di trattamento delle acque reflue. Questi serbatoi richiedono misure continue per assicurare un controllo accurato delle pompe di scarico e per vuoto. Quando le acque reflue raggiungono un livello prestabilito, le pompe di scarico iniziano a funzionare e trasferiscono i reflui agli impianti di trattamento. Le pompe per vuoto si attivano e disattivano per mantenere il vuoto nel serbatoio durante questo processo.
Il controllore Rosemount Serie 3490 fornisce funzionalità di controllo complete per i trasmettitori a 4–20 mA o compatibile HART, come il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208. La serie è composta da due modelli che offrono diversi livelli di funzionalità di controllo a seconda delle specifiche esigenze applicative. Il controllore Rosemount 3490 consente una semplice programmazione tramite procedure guidate intuitive per la misurazione della portata e del livello per controllare pompe, totalizzare, registrare i dati e calcolare le medie e i differenziali. Il controllore è di facile lettura ed è dotato di un display LCD a colori che offre un'interfaccia semplice, intuitiva e incentrata sull'utente.