Misura di livello per pozzetti di drenaggio e fosse settiche

Misura accuratamente i livelli delle fosse settiche per un volume accurato, costi di trasporto e registri dati.
1208 e 3490 in serbatoio di ritenzione dell'acqua piovana

Evitare tracimazioni settiche e funzionamento a secco della pompa del pozzetto​

I pozzetti di drenaggio/le fosse settiche sono spesso installate nel seminterrato o nel cortile di un'abitazione e sono utilizzate per conservare le acque reflue domestiche. Una volta immagazzinata, una pompa del pozzetto di drenaggio scarica le acque reflue in un serbatoio di raccolta o su un carrello trasportatore. Entrambe le istanze richiedono una misurazione dei volumi e una registrazione dei dati affidabili e accurate, poiché i volumi di scarico delle fognature devono essere monitorati secondo la legge sull'acqua pulita, mentre i costi di trasporto sono spesso basati sui volumi trasportati.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Evitare tracimazioni settiche e funzionamento a secco della pompa del pozzetto​
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.