L'acqua di mare viene estratta mediante pompe ed immessa in bacini aperti. Questa applicazione può essere eseguita a una certa distanza dagli impianti idrici, quindi è necessaria della strumentazione per la misura del livello al fine di assicurare un'estrazione controllata dell'acqua ed evitare la tracimazione dei bacini. L'acqua di mare viene successivamente immessa nell'impianto per essere sottoposta a processi di decantazione o aerazione.
Il controllore Rosemount Serie 3490 fornisce funzionalità di controllo complete per i trasmettitori a 4–20 mA o compatibile HART, come il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208. La serie è composta da due modelli che offrono diversi livelli di funzionalità di controllo a seconda delle specifiche esigenze applicative. Il controllore Rosemount 3490 consente una semplice programmazione tramite procedure guidate intuitive per la misurazione della portata e del livello per controllare pompe, totalizzare, registrare i dati e calcolare le medie e i differenziali. Il controllore è di facile lettura ed è dotato di un display LCD a colori che offre un'interfaccia semplice, intuitiva e incentrata sull'utente.