I letti filtranti sono utilizzati per purificare l'acqua e spesso sono composti da sabbia. L'acqua viene filtrata mentre scorre attraverso gli strati di sabbia, a mano a mano che i solidi sospesi vengono trattenuti dai granelli di sabbia. Una volta che le particelle e la sabbia si stabilizzano, l'acqua smette di scorrere e il processo di filtrazione viene riavviato. Di solito, un getto d'aria passa attraverso il fondo della vasca di filtrazione, smuovendo la sabbia e permettendo di filtrare di nuovo l'acqua. La strumentazione per la misura del livello è necessaria per controllare i processi di filtraggio e garantire una fornitura costante di acqua filtrata e mantenere il livello uguale tra i vari letti filtranti. La misura del livello fornisce anche dati completi sulle potenziali esigenze di manutenzione delle vasche di filtrazione.