Supporto aftermarket globale ed esperto
I servizi aftermarket di Emerson offrono valutazione, supporto tecnico e di emergenza, pezzi di ricambio, manutenzione preventiva e calibrazione per l'intero ciclo di vita delle apparecchiature Branson.
Chi produce confezioni deve affrontare molte sfide per soddisfare le rigorose normative globali, migliorare la sostenibilità e adattarsi a nuovi materiali di imballaggio biologici, pellicole sottili e imballaggi "intelligenti". Tutto questo deve avvenire in contemporanea con l'aggiornamento e l'automazione di vecchi processi, il miglioramento della OEE, la riduzione dei consumi di energia, l'uso di nuovi materiali e l'aumento dell'efficienza produttiva. In tutti i mercati del packaging, dal medicale al alimentare, e con tutti i materiali, dai film sottili ai termoformati, si può contare su Emerson come partner globale grazie alle nostre soluzioni avanzate di saldatura a ultrasuoni e vibrazioni.
La lavorazione della plastica con contenuto di materiale biologico, altamente riciclato o monomateriale è fonte di preoccupazione? Le saldatrici a ultrasuoni BransonTM sono perfettamente compatibili con i materiali e le pellicole di imballaggio più recenti. A differenza delle saldature con applicazione di calore che possono non riuscire a causa della contaminazione del prodotto o del ritiro del materiale, le saldature a ultrasuoni offrono prestazioni costanti, un controllo preciso e un consumo di energia inferiore.
Le caratteristiche di flessibilità delle confezioni (buste, zipper, erogatori, assorbitori di umidità, valvole di degassaggio) richiedono sigillature esteticamente gradevoli ma durature. L'azione vibratoria delle saldatrici a ultrasuoni Branson espelle i contaminanti dall'area di sigillatura per garantire una tenuta affidabile con zero contaminazioni. Le prestazioni e il controllo della qualità eccellenti delle saldature a ultrasuoni riducono le perdite, gli scarti e il costo della qualità.
La tecnologia di saldatura a ultrasuoni Branson riduce il consumo di materiale, lo spreco di prodotto e l'uso di energia per gli imballaggi in plastica rigidi, creando sigillature di alta qualità. Tra le applicazioni si segnalano il confezionamento in brick, tappi e chiusure integrati, erogatori, involucri resistenti alle manomissioni, scatole e persino flaconi per aerosol. I controlli digitali garantiscono una sigillatura precisa che si adatta alle variazioni dei materiali.
Quando è il momento di passare dalle vecchie apparecchiature di saldatura a caldo poco flessibili, Emerson può ammodernare e aggiornare le tue operazioni con la tecnologia a ultrasuoni di Branson che aumenta la produttività, riduce gli scarti e abbassa il costo della qualità. Supportati da laboratori applicativi ed esperti di automazione globali, siamo in grado di fornire soluzioni di confezionamento rapide e a risparmio energetico per i design e i materiali per il confezionamento di nuova generazione.