Sistemi per misure fiscali
Misura e rapporto per misura fiscale con precisione assoluta grazie ad un doppio radar che ottimizza l'affidabilità.
Basato sulla diffusissima tecnologia di controllo dei traboccamenti di Emerson, il sistema Rosemount per misure basate su radar è il sistema per le misure fiscali più accurato e affidabile del settore marino. La soluzione a doppio radar utilizza un singolo tubo fisso e un'antenna per fornire dati precisi e garantire la continuità del funzionamento del sistema.
Misura fiscale
Il sistema di misura fiscale basato su radar è la scelta migliore quando c'è bisogno di una misurazione GNL altamente accurata e di una soluzione conforme alle normative del settore marino. Ottieni un sistema di cui ti puoi fidare per fornire dati precisi per le transazioni fiscali, anche in presenza di dure condizioni marine.
Calcolo e reportistica di misura fiscale
I sistemi di misurazione basati sul livello con calcolo della quantità caricata e scaricata consentono il trasferimento fiscale del carico. Le funzioni di reportistica della misura fiscale consentono di generare calcoli personalizzati e rapporti in base al contratto.
Controllo della tracimazione
Il componente chiave del sistema di controllo tracimazione Rosemount è il misuratore di livello con allarme di tracimazione. Il misuratore, intrinsecamente sicuro, è composto da un'antenna con un sensore che trasmette e riceve segnali radar, oltre a una scatola elettronica che elabora i segnali. Il sistema OFC invia un allarme immediato quando il liquido nel serbatoio raggiunge livelli elevati.