Rosemount-P-Workstation Unit for Cargo Monitoring

Unità per postazioni di lavoro Rosemount™

Descrizione del prodotto

Osservazione dei dati del livello in tempo reale con l'unità per postazioni di lavoro Rosemount (Rosemount Workstation Unit, WSU). L'unità per postazioni di lavoro è costituita da un computer (Workstation Computer, WSC) e un monitor per postazioni di lavoro (Workstation Monitor, WSM). Questo prodotto consente di osservare misure del vuoto dei serbatoi, temperature, pressioni del vapore e tutti gli altri dati gestiti da Rosemount CMS. Grazie alle funzioni integrate è possibile creare grafici di tendenza per il monitoraggio di un parametro specifico.

Temperatura di esercizio
da 10 a 35 °C
Grado di protezione della custodia
IP20
Alimentazione elettrica
115/230 V CA

Funzionalità

  • Comunica con altri sistemi quali calcolatore di carico, sistema di automazione integrato o un computer host per mezzi marittimi.
  • Il computer ed il monitor sono parti hardware approvate per il settore marino.
  • I sinottici che mostrano diagrammi delle tubazioni, simboli per articoli controllati e presentazione di valori in cifre e grafici a barre offrono un quadro più ampio.
  • Le informazioni possono essere presentate in gruppi di testo personalizzati nonché grafici interattivi.
  • Spazi liberi di carico/inclinazione, temperature e pressioni del vapore
  • Tasso di carico e scarico (m/h) per serbatoio
  • Zavorra, olio combustibile e livelli del serbatoio di acqua dolce
  • Misura di tiraggio della nave
  • Indicazione di taratura ed elenco da correnti misurate
  • Volume e peso (in base a quanto calcolato dal calcolatore di carico online)
  • Indicazione di allarmi fissi e regolabili (Hi Hi, Hi, Lo e Lo Lo per tutti i valori di processo)

Documenti e schemi