IND_LS_BIOTECH_Vials_001

Biologia e medicale

Esperienza e tecnologia di automazione per aiutare i produttori del settore a migliorare l'efficienza operativa ed ottimizzare la produzione.

Abbassamento dei costi, riduzione del tempo di entrata sul mercato e miglioramento della qualità

Dalla medicazione ai dispositivi, i produttori di dispositivi biologici e medicali si sforzano di creare prodotti innovativi ed affidabili che aiutino le persone ad avere vite più sane. Emerson dispone dell'esperienza e della tecnologia di automazione per risolvere le sfide di produzione cGMP più difficili e creare soluzioni efficaci per migliorare la gestione dei dati, la qualità dei prodotti, l'affidabilità e i costi operativi in tempo reale. Dalla progettazione all'implementazione e dall'avviamento all'ottimizzazione continua, è possibile affidarsi ad Emerson per restare competitivi in un'economia globale.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Abbassamento dei costi, riduzione del tempo di entrata sul mercato e miglioramento della qualità
PPL_LS_BIOTECH_Woman-Vial_001

Soluzioni disponibili

ELETTRONICA FIELDBUS e I/O

I processi delle scienze biologiche, dalla fermentazione alla purificazione, dalla filtrazione al confezionamento di fine linea, richiedono spesso un sistema di controllo centrale per monitorare e controllare il flusso dei fluidi. Tutte le valvole del sistema possono essere collegate elettronicamente per formare una soluzione integrata.

Il pannello di controllo è dotato di fieldbus integrato e di collettori di valvole di ingresso/uscita per il monitoraggio e il controllo completo di flusso e pressione. Un display LED integrato facilita la messa in opera, lo stato visivo e la diagnostica.

Valvole proporzionali

Le valvole di controllo proporzionali sono utilizzate per lo sfiato dei gas di fermentazione e per il controllo del flusso di fluidi in altri processi delle scienze biologiche. Le valvole standard sono impostate in posizione attivata, disattivata o aperta e di solito non vengono regolate rapidamente. Le valvole proporzionali sono impiegate per regolazioni rapide del flusso di fluido, come ad esempio l'erogazione improvvisa di vapore. Utilizzano molle e pistoni che si adattano immediatamente alla pressione e possono essere controllati elettronicamente. Possono includere anche indicatori visivi/elettrici.

Valvole pilota

Le valvole pilota sono fondamentali per i sistemi di fluidi per le scienze biologiche, poiché consentono il controllo umano della pressione e del flusso complessivi. Funzionano indirizzando l'alimentazione di controllo del flusso limitato a una seconda valvola pilotata. In questo modo, una valvola più piccola e più facile da azionare può controllare la pressione e la portata più elevate dell'intero sistema. Le valvole pilota consentono di attivare o disattivare manualmente e immediatamente il flusso del sistema.

Ultime notizie

Articolo

Controllo di processo unificato per il settore biofarmaceutico

Le barriere tradizionali tra i bioprocessi a monte e a valle stanno iniziando lentamente a cadere, grazie all'avvento di soluzioni analitiche e...

Il nuovo controllore digitale per valvole di Emerson vince il premio "Product of the Year 2024"

Fisher FIELDVUE DVC7K si aggiudica il Gold Award della rivista Control Engineering nella categoria Attuatori, motori e azionamenti

Emerson sponsorizza il meeting annuale generale NAMUR

Il tema della Boundless Automation porta in primo piano l'architettura di automazione di nuova generazione che consente migliori prestazioni...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.