Grazie a soluzioni resilienti e collaudate progettate per la produzione di birra, il controllo delle valvole garantisce un'ostruzione minima nel flusso, consente di ottenere il massimo coefficiente di portata, perdite di pressione minime e le migliori caratteristiche di controllo. I problemi di installazione si risolvono grazie a perfetta tenuta concentrica, coppie più basse, maggiore durata della sede e tenuta ermetica, senza requisiti di guarnizioni della flangia. Anche il processo si semplifica, senza più la necessità di rimuovere l'attuatore per sostituire la sede e con le valvole a farfalla adatte per l'industria della birra.