Keystone-F89

Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89

Descrizione del prodotto

Keystone F89 è un attuatore pneumatico a un quarto di giro per servizi generali e applicazioni in aree pericolose. Il modello F89 è progettato per un utilizzo semplice, sicuro ed atto a garantire la massima affidabilità, risponde ai requisiti della EN15714-3 ed è stato convalidato per 500.000 cicli nelle condizioni specificate.

Prodotti

Search
1-11 di 11 risultati per Products
series ef190 ball valve
F89
Powered Actuator
CompoSeal Valve
Powered Actuator
F89
optiSeal figure 1417 butterfly valve
Powered Actuator
F89
Series GR Butterfly Valve
Powered Actuator
F89
NeoSeal Lined Valve
Powered Actuator
F89
series e01 trunnion mounted ball valve
F89
Powered Actuator
series eb om2 floating ball valve
F89
Powered Actuator
series ra ball valve
Powered Actuator
F89
series hilok butterfly valve
Powered Actuator
F89
figure 320 322 butterfly valve
Powered Actuator
F89
series 30000 tov basic
F89
Powered Actuator

Funzionalità

  • Montaggio diretto su tutte le valvole a farfalla e a sfera Keystone.
  • Connessione valvola compatibile con prodotti Keystone (sistema metrico e imperiale) e ISO 5211
  • La configurazione con doppia cremagliera e pignone annulla i carichi laterali sull'albero del pignone, favorendo un'usura minima dei cuscinetti e una durata maggiore.
  • Funzionalità ottimizzata del prodotto con fermi di fine corsa installati come standard per la regolazione della posizione della valvola in posizione aperta e chiusa (+/- 5° a ogni estremità).
  • Il corpo in alluminio anodizzato con rivestimento in polvere elettrostatica (ESPC) offre una protezione durevole negli ambienti corrosivi.
  • Sono disponibili versioni a doppio e singolo effetto (con ritorno a molla) per un funzionamento sicuro e conveniente.
  • Fino a 12 molle singole offrono un intervallo di coppia adatto a gestire valvole a sfera e valvole a farfalla.
  • La molla precompressa e il pignone di trasmissione antiespulsione rendono sicuri il funzionamento e la manutenzione.
Pressione di alimentazione
Fino a 8,3 bar
Temperatura
Da `-40 °C a 150 °C
Tipo
Quarto di giro

Documenti e schemi