Scocche e vernice automobilistiche
Soluzioni che supportano i produttori nella realizzazione di parti metalliche di scocche e nella verniciatura di automobili con coerenza e ripetibilità.
Emerson lavora insieme ai produttori di veicoli per mantenere le aree di produzione sicure e far funzionare le linee di montaggio in modo affidabile e intelligente durante la produzione e il montaggio. Forniamo valvole che controllano con precisione la posizione e il flusso della vernice, regolatori che mantengono la pressione costante durante la verniciatura e dispositivi di illuminazione con classificazione di sicurezza per aree pericolose che illuminano gli ambienti di produzione e immagazzinaggio.
Le nostre soluzioni consentono di ottenere risultati ripetibili e affidabili nell'impianto di produzione automobilistico, e influenzare i dati generati per realizzare ottimizzazioni che migliorino la linea di base.
Emerson collabora con utenti finali, costruttori di macchine e produttori di parti originali per automatizzare le operazioni di stampigliatura meccanica e regolare il processo di modellazione dei metalli. I nostri pacchetti completi di componenti pneumatici semplificano e riducono i tempi di inattività ed i costi per l'eliminazione dei difetti di produzione. I nostri regolatori di pressione consentono ai produttori di applicare al metallo pressioni omogenee durante l'applicazione della pressa idraulica di modellazione, in modo da garantire l'uniformità e l'utilizzabilità delle parti.
Un controllo preciso e costante della pressione è la chiave per un’applicazione efficace della vernice. Dalla fonte della vernice alla valvola solenoide o l’ugello, i regolatori mantengono costante la pressione, garantendo la qualità e lo spessore della verniciatura ideali per il pezzo automobilistico. Le nostre valvole e i nostri morsetti garantiscono prestazioni affidabili e ripetibili, fondamentali per il successo della produzione automobilistica.
Mantenere la struttura redditizia e in funzione. La nostra tecnologia di illuminazione fornisce la luce necessaria a ridurre i rischi negli ambienti di stoccaggio della vernice e di assemblaggio, garantendo un’elevata visibilità all’interno della cabina di verniciatura, elemento fondamentale per un’applicazione di alta qualità della vernice. Effettuiamo ammodernamenti di unità HID con nuove unità LED ad alta efficienza energetica, estendendo la longevità della struttura e delle unità dell’utente. I nostri versatili e convenienti alimentatori offrono un’alimentazione sul campo distribuita e da remoto ai controlli per macchinari, eliminando la complessità e i costi di custodie e cablaggi inutili.