Tescom-P-44-1100

Regolatore ad alta pressione TESCOM™ Serie 44-1100

Descrizione del prodotto

La serie di regolatori con sfiato ad alta pressione e bassa portata 44-1100 offre un design con sensore a pistone, pressioni di controllo di 414-690 bar/6000-10.000 psig, una configurazione a coppia ridotta e una manopola di grandi dimensioni. Sono disponibili kit con diversi campi di pressione. Ideale per l'uso in apparecchiature di supporto a terra (GSE), pannelli di pressione di supporto, carrelli di carico di aeromobili, laboratori di ricerca e sviluppo e dispositivi di calibrazione.

Massima pressione di ingresso
Acciaio inossidabile: 690 bar/10.000 psig
Ottone: 414 bar/6000 psig
Gamma di pressioni di uscita
0-34,5, 0-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414 bar
0-500, 0-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000 psig
Materiale
Corpo: ottone, acciaio inossidabile 303 o 316
Sede della valvola principale: Vespel®
Sede della valvola di sfiato: CTFE
O-ring: Buna-N
Anelli di riserva: Teflon®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300
Materiale del filtro
  Corpo in ottone: 40 micron (nominali) - Bronzo
  Corpo in acciaio inossidabile: 15 micron (nominali) - acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 75 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,06
Tipo di carico
Molla
Peso
4,8 lb/2,2 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Il modulo del gruppo valvola rimovibile facilita le riparazioni
  • Sensibilità eccellente attraverso un'ampia gamma di impostazioni di pressione
  • Il sensore a pistone garantisce ulteriori sicurezza e affidabilità
  • Lo stelo non bilanciato favorisce un arresto positivo
  • Le porte con misuratore in ingresso e uscita sono standard
  • Lo sfiato è standard; sfiata a zero psig/bar in tutte le gamme di pressione
  • Disponibile in ottone o acciaio inossidabile
  • Sono possibili diverse modifiche

Documenti e schemi