Lavorazione termica

Lavorazione termica

Soluzioni per le tue esigenze di giunzioni alternative. Progettata per ribaditura, inserzione, pressatura, sformatura e stampigliatura.

Soluzioni per la giunzione termica pulita e coerente

La lavorazione termica di Emerson rappresenta un'alternativa alla saldatura. È ideale quando le parti da unire sono costituite da materiali diversi che non si possono saldare o quando il semplice processo meccanico per trattenere una parte con un'altra non è adeguato. Le nostre tecnologie di assemblaggio discendono da decenni di sviluppo e sono supportate in tutto il mondo per offrire soluzioni attrezzate in modo personalizzato in grado di soddisfare le esigenze di giunzione dei clienti. È possibile utilizzare contemporaneamente misure e materiali diversi, rendendo quantità, dimensioni e piano di inserimento praticamente illimitati.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni per la giunzione termica pulita e coerente

Come funziona

Panoramica sulla lavorazione termica

Il processo di giunzione termica è un metodo di giunzione alternativo flessibile adatto per componenti elettronici, circuiti stampati, custodie di strumenti e altre applicazioni che richiedono l'assemblaggio di materiali di natura diversa. È un processo delicato che consente di saldare insieme i materiali senza danneggiare i componenti più delicati. Sui materiali plastici, si utilizza un flusso controllato di plastica fusa per catturare o trattenere un altro componente. Nel caso dei materiali non plastici, si utilizza il calore per creare stampigliature o incorporare altro materiale.

Ribaditura

La ribaditura produce un blocco meccanico tra due materiali di natura diversa con risultati coerenti. Questo processo si utilizza soprattutto nei processi a volumi ridotti e per lo sviluppo. La ribaditura elimina i materiali di consumo e produce uno stress minimo sulle plastiche formate. Con la tecnologia Branson è possibile ribadire contemporaneamente più piani di materiale. La lavorazione termica di Branson supporta diversi profili di design, come il profilo standard, il profilo basso, a cupola, zigrinato, in piano, vuoto e ad alta pressione.

Inserzione

L'inserzione consente di abbreviare i tempi del ciclo (in genere inferiori a un secondo). Si possono effettuare più inserzioni allo stesso tempo. Il processo termico produce uno stress indotto minimo intorno alle inserzioni. L'inserzione termica garantisce una ritenzione maggiore per gli inserti e impedisce le condizioni di fuoriuscita.

Pressofusione

Nel caso della pressofusione, il cono scorre lungo una sezione della parete del materiale, per creare una tenuta strutturale. La pressofusione si utilizza in diverse applicazioni, quali i componenti elettronici, le valvole medicali e i filtri per il mercato automobilistico. La pressofusione rappresenta un metodo semplice e affidabile per la costruzione e supporta la combinazione di una serie di forme diverse.

Sformatura

La sformatura termica si utilizza per separare una parte dal gate su un componente stampato. L'utilizzo di un'onda stazionaria per l'oscillazione della parte consente all'apparecchiatura di lavorazione termica di Branson di rimuovere allo stesso tempo il materiale del gate da tutti i lati di un componente. Per facilitare la rimozione del gate, i componenti devono utilizzare un'area del gate localizzata.

Stampigliatura

La tecnologia di lavorazione termica Branson offre diverse funzionalità per la stampigliatura termica. La stampigliatura termica si può eseguire su materiali non plastici. Esempi di stampigliatura sono i logo decorativi, i codici delle date, i numeri consecutivi e altri elementi.

Prodotti



Utensili personalizzati Branson

Utensili personalizzati su cui puoi contare

Non ci limitiamo a creare utensili; sappiamo come ottimizzarli per ottenere prestazioni rapide ed efficienti. I nostri esperti in utensili personalizzati possono aiutarti a configurare e utilizzare al meglio i sistemi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.