Valvole di ritegno
Una vasta gamma di valvole di ritegno progettata per la manutenzione a basso costo e per garantire un'affidabilità eccellente.
La gamma di valvole di ritegno speciali di Emerson comprende modelli con un design wafer compatto con passaggio pieno, in grado di supportare molte applicazioni in condizioni difficili e valvole di ritegno a battente in stile wafer con dimensioni ridotte che consentono l'installazione tra flange con standard diversi. Sono inoltre disponibili valvole di ritegno a doppio battente con ritorno a molla a capacità elevata; valvole con sede in elastomero e corpo flangiato, per una protezione affidabile dall'inversione della portata in applicazioni su acqua/acque reflue e design in esecuzione wafer a doppio battente con ritorno a molla, per la protezione dei sistemi di condutture di gas o liquidi