Valvola di ritegno per alta pressione Fasani tipo B

Descrizione del prodotto

Una vasta gamma di valvole di ritegno progettate specificamente per applicazioni ad alta pressione e ad alta temperatura

ped

Funzionalità

  • Una gamma di valvole di ritegno a tenuta di pressione, progettate in conformità ad ASME B16.34 con spessore delle pareti conforme ad API 600.
  • Tutta la gamma è disponibile in tutti i materiali indicati nelle specifiche ASTM (inclusi materiali a norma NACE) e progettata per assicurare sempre la massima sicurezza ed efficienza di flusso.
  • Scartamenti a norma ASME B16.10
  • Disponibile a battente libero, a battente equilibrato e a pistone (design con configurazione a Y e a T)
  • Le valvole di ritegno a battente libero possono essere montate su tubazioni sia orizzontali sia verticali (flusso ascendente).
  • Le valvole di ritegno a battente equilibrato sono progettate per impedire che il disco sbatta e per assicurare al contempo un rapido servizio di chiusura.
  • Le valvole di ritegno con sollevamento (configurazione a Y e a T) sono progettate per l’installazione su tubazione orizzontale.
  • La sede è saldata
  • Opzioni disponibili: contrappeso montato lateralmente, smorzatore idraulico montato lateralmente e dispositivo anti-rotazione del disco.
Certificazioni
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration, PED
Connessione terminale
Flangiata, butt-weld
Applicazioni
Turbine a vapore, pompe, valvole e manifold, collettori di vapore, Balance of Plant, caldaia, caldaie, convenzionali, servizi generali, alte temperature, HRSG, caldaie a biomassa e per centrali elettriche
Design del corpo
Lungo
Materiale
Acciaio inossidabile, Duplex, acciaio, acciaio al carbonio, lega, metallo, inox
Temperatura di esercizio
Maggiore di 204 °C (400 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
1500RF, 2500RF, 900RF, BWE, CL150RF
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo, a battente libero
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Dimensioni della valvola standard
NPS
Fluidi
Acqua calda, liquido, liquidi, ossigeno, vapore, acqua

Documenti e schemi