Valvole a sfera a C
I design avanzati della valvola a sfera offrono miglioramenti delle prestazioni e della redditività rispetto ai modelli tradizionali
Una valvola a sfera a C a doppio eccentrico è, in linea di principio, simile a una valvola a sfera convenzionale, ma con una semisfera che ha una forma a "C". Questa sfera a C ruota su due piani di movimento con l'energia fornita dallo stelo per chiudere e sigillare contro una sede fissa.
Il design avanzato AEV di Emerson offre prestazioni di tenuta di livello superiore, elimina la cavità della valvola a sfera convenzionale che può provocare problemi e dura più a lungo, grazie a un'azione di apertura e chiusura senza contatto fino al punto di tenuta.
Esegui i processi per più tempo con il movimento a basso attrito a doppio offset che riduce al minimo l'usura. In condizioni di servizio gravose, il design della tenuta garantisce inoltre che nessun materiale si accumuli e solidifichi tra la sede e il corpo, prevenendo una delle principali cause di guasto della valvola.