AEV-P-2XC-Severe-Service-C-Ball-Valve

Valvola a sfera per servizio gravoso AEV ²XC™

Descrizione del prodotto

La valvola a sfera AEV ²XC™ di Emerson è destinata a rivoluzionare il modo di pensare le valvole a sfera nell'isolamento dei processi gravosi. Con l'innovativo design della sfera a “C“, la valvola a sfera ²XC™ offre isolamento dell'insediamento di coppia senza pari, con sicurezza, affidabilità e prestazioni migliori.

Funzionalità

  • FUNZIONAMENTO SENZA PROBLEMI: funzionamento fluido con durata di ciclo estesa, con il design senza cavità che elimina la possibilità di accumulo di prodotto nella cavità, di rendere difficile e di compromettere il funzionamento della valvola. Il modello ²XC è inoltre completamente sicuro per fluidi volatili che possono espandersi, decomporsi o accendersi in cavità chiuse.
  • TENUTA OTTIMIZZATA: la sede fissa del modello ²XC’ offre chiusura ermetica ripetibile con un design che elimina l'utilizzo di molle e un'ulteriore opportunità di accumulo che può causare incrostazioni, contaminazione della sede e guasto prematuro della valvola.
  • DANNI DA PARTICELLE RIDOTTI AL MINIMO: chiusura ermetica di maggiore durata in applicazioni gravose, con un movimento della camma che crea basso attrito, riducendo al minimo di danni da particelle. Al contrario, le valvole a sfera tradizionali con movimento concentrico sono altamente suscettibili a usura della tenuta.
  • ELIMINAZIONE DELLE PARTICELLE: minimo stress sulla chiusura della valvola con un design della sede convesso-convesso che elimina le particelle negli ultimi 2-3 gradi di movimento, invece di comprimere le impurità nel trim della valvola, per mantenere l'integrità della tenuta.
  • PROTEZIONE IMPENETRABILE: adatta per applicazioni con particelle abrasive con un'architettura della valvola che consente una completa integrità del rivestimento HVOF della superficie della sfera. Senza punto iniziale o finale, il rivestimento a resistenza elevata all'usura è estremamente resistente all'usura ed è in grado di chiudersi sulle particelle senza danni.
Certificazioni
Predisposta per API 6D, Shell DVT, SIL 3, firesafe ed emissioni fuggitive
Servizio critico
Servizio gravoso, setaccio molecolare, polimeri
Materiale
Carburo di cromo, carburo di tungsteno o altre superfici rinforzate, inserti in ceramica
Temperatura di esercizio
Fino a 1.500 °F (816 °C)
Classe di pressione
ASME, EN PN
Tipo di connessione
Flangiata, con saldatura di testa, con saldatura su zoccolo, filettata, hub
Classe di arresto
ASME Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 4500
PN 10 – 760
Dimensioni
NPS ½ – 42 (DN 15 – 1050)

Documenti e schemi