Valvole a farfalla per il settore della chimica

Valvole a farfalla per il settore della chimica

Valvole a farfalla a prestazioni elevate che aiutano i produttori del settore della chimica a raggiungere gli obiettivi di produttività, sicurezza e sostenibilità.

In che modo le valvole a farfalla influiscono sulle prestazioni di un impianto chimico?

I produttori del settore chimico si affidano alle valvole per garantire un ambiente di lavoro sicuro per il personale, ridurre le emissioni fuggitive e ottimizzare la produttività dell'impianto. L'installazione di valvole progettate in base alla più recente Raccomandazione NAMUR NE 167 può far aumentare drammaticamente le prestazioni di una struttura. Tuttavia, non tutte le valvole a farfalla a prestazioni elevate sono in grado di mantenere le promesse.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura In che modo le valvole a farfalla influiscono sulle prestazioni di un impianto chimico?
Valvola a farfalla a prestazioni elevate​ Keystone™ K-LOK® Serie 38​

Problemi delle valvole a farfalla per le applicazioni nel settore della chimica

Perdita della sede della valvola

Una tenuta inefficace della valvola in chiusura, in particolare in caso di servizio cieco a fine tubazione, può mettere il personale a rischio, provocare perdite di prodotto prezioso e causare tempi di inattività non pianificati. Il rischio è ancora maggiore nel caso dei processi chimici con fluidi che fuoriescono e generano gravi pericoli per la sicurezza.

Standardizzazione delle valvole

Le valvole non conformi alle normative più recenti creano inefficienze nell'impianto. Rendono necessari compromessi in fase di progettazione, formazione degli operatori, manutenzioni personalizzate e un aggravio dei costi di inventario.

Emissioni fuggitive dalle valvole

In un tipico impianto di processo le valvole sono responsabili di fino al 60% delle emissioni fuggitive, principalmente a causa di perdite da steli e giunzioni. Senza la tecnologia più recente che soddisfa le normative più rigorose, le strutture possono rischiare di produrre non conformità e provocare pesanti sanzioni finanziarie.

Rischio per il personale addetto alla manutenzione

La maggior parte degli infortuni subiti dal personale negli impianti di processo si verifica durante le attività di manutenzione correttiva. Una tecnologia della valvola di livello inferiore che non garantisce la tenuta o che necessita di continue regolazioni della baderna per rimanere conforme, mette il personale a rischio.

Come deve essere una valvola a farfalla eccezionale progettata per il settore della chimica?

È necessario specificare queste caratteristiche durante la progettazione e l'aggiornamento dei processi chimici.

Valvola a farfalla per il settore della chimica
Supporto di montaggio ISO 5211

Supporto di montaggio ISO 5211

Il supporto di montaggio fuso e integrato consente di montare direttamente gli attuatori in conformità con ISO 5211 senza utilizzare staffe costose.

Portata elevata

Portata elevata

I design con albero intermedio consentono coefficienti di portata (Kv) più elevati e una maggiore gamma dei controlli.

Servizi dead-end

Servizi dead-end

Il corpo lug deve garantire un servizio cieco o dead-end bidirezionale certificato.

Superficie di tenuta ininterrotta

Superficie di tenuta ininterrotta

Il corpo lug deve garantire un servizio cieco o dead-end bidirezionale certificato.

Conformità agli standard di progettazione

Conformità agli standard di progettazione

Garantisci la conformità alle più recenti specifiche di progettazione e certificazioni delle valvole, tra cui NAMUR NE 167, ISO, EN, PED e CE come standard.

Certificazione per le emissioni fuggitive

Certificazione per le emissioni fuggitive

Prestazioni comprovate in base ai criteri di test più rigorosi, ISO 15848-1 BH C03.

Calettamento a interferenza sede

Calettamento a interferenza sede

Un design con calettamento a interferenza reale non si basa sulla pressione della linea per migliorare la tenuta.

Maggiore durata del ciclo

Maggiore durata del ciclo

Il design a doppio offset riduce al minimo l'usura, mentre l'allineamento preciso del disco garantisce prestazioni di tenuta eccellenti e di lunga durata.

Una nuova valvola a farfalla per la chimica: la Keystone K-LOK Serie 38

Prestazioni di tenuta a lungo termine

Implementa il comprovato design della sede K-LOK in grado di garantire una chiusura a zero perdite secondo la norma EN 12266, indipendentemente dalla pressione della linea. Il design elimina quasi tutti i vuoti e, di conseguenza, la possibilità di accumulo del fluido. Ciò consente alla valvola di fornire le stesse prestazioni di tenuta eccellenti a pressioni molto basse e in servizi difficili in presenza di particolato.

Standardizza e risparmia

Semplifica i tuoi asset con valvole grazie a una soluzione progettata per adattarsi al tuo impianto chimico. La valvola di tipo ad alette offre un servizio dead-end bidirezionale completo con una superficie di tenuta della flangia ininterrotta in conformità alla norma EN 12569. La valvola è progettata in base alle specifiche NAMUR NE 167, ISO ed EN con certificazioni PED e CE come standard.

Garantisci la conformità alle norme sulle emissioni fuggitive

Rispetta la conformità alle norme sulle emissioni fuggitive con questo design di valvola moderno e completo con caratteristiche progettate per soddisfare le normative più rigorose. Sono stati esaminati e risolti tutti i possibili percorsi di perdita, in particolare il sistema di tenuta dello stelo che viene fornito in versione standard con baderna in PTFE con carico live. Questa valvola è certificata ISO 15848-1 BH C03.

Ottimizza i costi della classe di asset di valvole

Riduci il costo totale di possesso con una valvola progettata per produrre un'usura minima nel corso di un ciclo di vita prolungato, eliminare la manutenzione ordinaria della baderna, utilizzare una coppia di azionamento inferiore e semplificare la sostituzione della sede senza rimuovere il disco o l'albero. Tutto ciò si traduce in minori spese di manutenzione, costi di attuazione ridotti e tempi di inattività minimi per una durata prolungata.

Modulo per esperto di valvole a farfalla per la chimica

Scopri la nuova tecnologia che può aiutarti a ottenere prestazioni più elevate nel tuo impianto chimico

Inserisci i tuoi dati nel modulo e un esperto di valvole a farfalla si metterà in contatto con te per rispondere a eventuali domande sulla nuova valvola a farfalla ad alte prestazioni Keystone Serie 38 K-LOK. Scopri come l'implementazione di questa tecnologia può aiutarti a raggiungere standard di sicurezza e sostenibilità più elevati nel tuo impianto chimico.


Domande frequenti

Cos'è una valvola a farfalla per il settore della chimica?
Cos'è la raccomandazione NAMUR NE 167?
Cos'è una valvola per servizi dead-end?
Perché è importante una superficie di tenuta della flangia ininterrotta?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.