Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-Series38

Valvola a farfalla a prestazioni elevate Keystone K-LOK Serie 38

Descrizione del prodotto

La Keystone K-LOK Serie 38 di Emerson è una valvola a farfalla a prestazioni elevate progettata secondo la raccomandazione NE 167 di NAMUR. La valvola è classificata come PN10, 16 & 25 ed è disponibile nelle versioni wafer e lugged. Il design esclusivo non si basa sulla tenuta assistita da pressione, pertanto la tenuta è assicurata con valori di pressione bassi o alti e in servizi sporchi.

Funzionalità

  • Il design a interferenza della sede in elastomero garantisce una chiusura stagna bidirezionale sia in condizioni di vuoto che alla massima pressione differenziale nominale. Il design esclusivo non si basa sulla tenuta assistita da pressione, pertanto la tenuta è garantita con valori di pressione bassi o alti e su materiali che contengono particolato.
  • Il fermo di posizione del disco integralmente fuso permette di inserire alla perfezione il disco nella sede, assicurando la massima durata della sede stessa e della tenuta e riducendo il costo totale di possesso.
  • Il manicotto a morsetto migliora l'allineamento verticale di disco e albero durante l'utilizzo, anche durante i cicli termici, con conseguente riduzione dell'usura della sede e ulteriore estensione della durata di sede e tenuta.
  • Tutte le valvole sono state certificate per basse emissioni in conformità all'ultima edizione di ISO 15848-1, classe di tenuta BH, classe di resistenza C03.
  • La speciale baderna consente l'utilizzo in condizioni di vuoto e pressione, senza necessità di modifica o montaggio speciale.
  • Il design esclusivo del ponte premistoppa compensa le irregolarità di serraggio dei dadi premistoppa e riduce le perdite dalla baderna e i costi di manutenzione.
  • L'albero antiespulsione è installato come standard su tutte le valvole per una maggiore sicurezza dell'operatore.
  • I perni conici del disco sono posizionati tangenzialmente, in compressione anziché in pura tensione, il che elimina una potenziale causa di guasto e migliora la sicurezza.
  • Il collarino allungato lascia fino a 100 mm di spazio per l'isolamento della tubazione, consentendo l'accesso al premistoppa, per le misure da DN 100 a salire. Per le misure inferiori a DN 100, l'altezza dell'isolamento è pari al numero di DN della valvola (ad esempio, 80 mm per DN 80).
Dimensioni
DN 50 - 400
Temperatura di esercizio
da -29 °C a 200 °C
Classe di pressione
PN 10, 16, 25
Applicazioni
Lavorazioni chimiche e petrolchimiche, gas purificato, vapore, vuoto, acqua e utenze
Certificazioni
ISO 15848-1, PED-CE, UKCA, SIL
Standard di progettazione
EN 12569, EN 593, EN 16668, NE 167
Da faccia a faccia
EN 558
Connessione terminale
Lug e wafer

Documenti e schemi