Partial Stroke Test
Aumentate l'affidabilità del sistema di sicurezza strumentato controllando automaticamente le condizioni della valvola con i singoli Partial Stroke Test
Le norme SIS stabiliscono la frequenza dei test di verifica per l'elemento finale di un sistema di sicurezza. Dal momento che uno stroke test completo offline influisce sul processo, questo viene eseguito di norma durante un arresto programmato. Ma quando una funzione di integrità di sicurezza richiede test più frequenti, gli utenti eseguono un Partial Stroke test mentre la valvola è in linea, senza interferire sul processo.
Durante il Partial Stroke test, la valvola viene sottoposta ad una corsa parziale per verificare che non sia bloccata e per scoprire altri guasti pericolosi. Il partial Stroke test allenta la valvola di arresto per verificare che funzioni e si muova nella sua posizione di sicurezza.
Un controllore digitale per valvole può essere utilizzato come dispositivo Partrial Stroke. Lo strumento esegue un Partial Stroke test spostando lentamente la valvola di una parte della sua corsa totale per poi tornare allo stato normale. Questo test esercita i componenti meccanici della valvola di arresto di sicurezza con un'interruzione minima del processo.
Il controllore digitale per valvole ha la capacità di diagnosticare potenziali problemi e comunicare i risultati dei test. Può provvedere alla documentazione di qualsiasi evento di emergenza che può essere utilizzata come documentazione di prova. Lo strumento calcola anche il tempo di corsa che può essere rapportato al tempo di corsa / tempo di risposta richiesto.
Sebbene il Partial Stroke Test non elimini la necessità di eseguire lo Stroke Test completo (test necessario per controllare la sede della valvola, ecc.), riduce la frequenza diegli Stroke Test complet richiesti in modo tale da poter essere testato, con ogni probabilità, durante un fermo impianto pianificato.