Controllore per valvole TopWorx™ Serie DX modello ESD con Partial Stroke Test
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
I controllori per valvole TopWorx™ ESD offrono una soluzione completa di Partial Stroke Test con funzionalità esclusive che consentono di eseguire Partial Stroke Test delle valvole di arresto di emergenza senza interrompere o fermare il processo.
Modulo di controllo sensore per la chiusura parziale della valvola senza interrompere il processo
Indicazione di superamento/mancato superamento mediante una risposta alta/bassa sul segnale di ritorno
Sensori di posizione aperta, chiusa e test di corsa parziale per i feedback al DCS o PLC
Diagnostica integrata che consente una manutenzione predittiva e l'emissione di allarmi preventivi
Piattaforme in alluminio, composito e acciaio inossidabile 316L certificate per l'uso in aree pericolose a prova di fiamma/esplosione, a sicurezza intrinseca o non a prova di accensione
Pulsante opzionale locale e bloccabile di test di corsa parziale integrato nell'unità
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.