ESECUZIONE

Esecuzione

Nella fase di esecuzione del progetto, Emerson aiuta a ridurre la programmazione e i rischi in termini di costi, garantendo al contempo la soddisfazione delle considerazioni del progetto pre-FEED e FEED.

Esecuzione del progetto di automazione che supera le aspettative

I processi di esecuzione sono tutti allineati in una struttura di engineering comune, che definisce metodologie e terminologie coerenti per discipline diverse. I processi fanno reciprocamente riferimento, ove necessario, per supportare la realizzazione di una soluzione di automazione perfettamente integrata, che comprenda hardware del sistema, software, licenze, controllo di processo e funzioni di sicurezza (configurazione) e hardware del quadro di comando (ad esempio, sistema, alimentazione, rete, marshalling e così via).

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Esecuzione del progetto di automazione che supera le aspettative
Esecuzione del progetto di automazione che supera le aspettative

Servizi di esecuzione






Le ultime novità

Sono aperte le registrazioni per la conferenza Emerson Exchange 2025

Esplora, entra in contatto con altri utenti e scopri all'evento Emerson Exchange 2025, dal 19 al 22 maggio a San Antonio. Fino al 14 aprile...

Emerson aiuta un'azienda del settore dell'estrazione di petrolio e gas a soddisfare gli standard...

Laramie Energy ha implementato le valvole di scarico elettriche a emissioni zero di ASCO per garantire la conformità alle normative statali...

La tecnologia Edge aggiornata di Emerson aiuta a guidare l'integrazione dei processi batch

DeltaV Edge Environment 2.0 permette agli utenti di migliorare la coerenza, la qualità e l'innovazione dei batch nel Life Sciences e in altre...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.