Potente e autonomo. Facilmente integrabile.

 

Il controllore PK DeltaV™ rende disponibili innovative e rivoluzionarie tecnologie, con notevoli prestazioni anche per piccole unità, che si integra facilmente nel DCS di impianto. Mentre la maggior parte dei PLC e degli skid degli OEM possono essere difficili da integrare o mappare, il controllore PK si fonde perfettamente in un sistema DeltaV più grande, risultando un unico database nativo e sistema.

Un'esperienza operativa moderna e specifica per lo scopo.

 

Progettata per le esigenze di alte prestazioni degli operatori di oggi e di domani, l'interfaccia Operatore DeltaV™ Live offre un'esperienza utente di prima classe. L'altamente personalizzabile HMI, supporta nativamente l'HTML5, che getta le basi per una grafica universale multipiattaforma facile da progettare e configurare.

Abbiamo fissato il livello con il marshalling elettronico, ora lo stiamo alzando.

 

Abbiamo introdotto la tecnologia rivoluzionaria in DeltaV™ versione 11, ora è possibile installare piccole custodie con un massimo di 12 CHARM più vicine ai dispositivi da campo, riducendo drasticamente i costi complessivi di cablaggio e di installazione. Abbiamo inoltre semplificato l'implementazione del marshalling elettronico e dei dispositivi da campo wireless nelle installazioni esistenti, consentendo l'assegnazione di CHARM e dispositivi wireless ai controllori della serie M.

Certificazione informatica dall'alto verso il basso.

 

Il DeltaV™ in versione 14 vi offre un nuovo livello di protezione dalle minacce alla sicurezza informatica essendo uno dei pochi sistemi a disporre di una certificazione completa per la sicurezza informatica. Il DeltaV™ in versione 14 sarà certificato ISASecure SSA Level 1 e rispondente alla IEC 62443, con la validazione del codice sviluppato da Emerson da parte di un ente terzo accreditato e dell'intero sistema nel suo complesso come protetto contro le minacce informatiche emergenti.

La messa in opera dei dispositivi non è mai stata così facile o veloce.


La messa in opera non è più un'attività critica; una nuova applicazione è inclusa nella v14 che consente di gestire l'intera serie di attività per la messa in opera dei dispositivi HART. Esiste anche un nuovo ambiente di sviluppo, chiamato I/O Studio, che consente di definire i modelli di dispositivo - immagina semplicemente di avviare un processo di messa in opera “con un solo clic”; è così facile e veloce.

Più connessi. Più informati. Più efficienti.


Il protocollo OPC UA è disponibile nativamente sul controllore PK, sulla stazione Application e sulla scheda EIOC, in modo da poter sperimentare una perfetta integrazione con i dispositivi abilitati IIoT e avvicinarsi ulteriormente ai propri obiettivi IIoT a lungo termine. Connettersi, accedere e prendere decisioni in modo più rapido ed efficiente non è mai stato così facile.

Le operazioni a portata di mano, virtualmente ovunque.

DeltaV™ Mobile consente di visualizzare in tempo reale valori di processo, trend, allarmi, archivi storici, KPI e altri dati chiave dal proprio dispositivo mobile. Le funzioni di collaborazione facilitano lo snellimento dei flussi di lavoro per i responsabili e i tecnici, che possono quindi condividere informazioni critiche per ottenere migliori risultati aziendali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Le operazioni a portata di mano, virtualmente ovunque.
Virtualmente ovunque

DeltaV™ Live


DeltaV™ Live è stato creato sin dall'inizio con i principi dello Human Centered Design, incorporando le migliori prassi del consorzio Center for Operator Performance e gli standard di settore, come le gerarchie di visualizzazione integrate e la navigazione gerarchica. Gli operatori possono implementare il loro ambiente velocemente, riducendo la dipendenza da soluzioni pre-costituite, consentendo loro di monitorare e controllare gli impianti in modo più semplice e intuitivo.

Out of Box Coordinated Display

With Out-of-the-box Coordinated Display Navigation, operators benefit from increased efficiencies in their daily activities by letting the interface take actions that otherwise would require them to take.

Easy Drag and Drop Layouts

Easy Drag and Drop Layouts eliminates the complexity of configuring workstation physical layouts, ranging from a single monitor to a quad monitor layout. Saving users time by visually seeing how the workstation is coming together and eliminating any dependencies on scripting.

Easy Class-based GEMs

Easy Class-based GEMs provide powerful tools to users to handle reusable components across their graphics. Changes to the class are immediately reflected in all GEMs in all displays the class is used, saving enormous amounts of time. 

Smart Line Intersections

Presenting line intersections is a very common task in graphics design and it can be time consuming to draw multiple separate lines and then align them correctly. Smart line intersections save configuration time and allow for later changes to be easily implemented as the lines break automatically.

Live Snippets

Live Snippets redefine the concept of faceplates, as the operators have much more control over the environment they work on, and engineers don’t have to develop predefined graphics for every operation.

HTML5 consente la versatilità e la mobilità operativa.


Basato sulla più recente tecnologia grafica, DeltaV™ Live pone le basi per sfruttare l'ampia varietà di piattaforme desktop, tablet e smartphone, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità nella scelta della piattaforma o del giusto dispositivo per il tipo o il luogo di lavoro. Indipendentemente dal dispositivo, i lavoratori digitali disporranno di interfacce intuitive e familiari per prendere decisioni sullemodalità di gestione dei propri impianti in modo sicuro ed efficace.

Un controllore versatile e scalabile.


Il controllore PK DeltaV™ rende disponibili innovative e rivoluzionarie tecnologie, con notevoli prestazioni anche per piccole unità, che si integra facilmente nel DCS di impianto. Con un'esecuzione più veloce delle logiche, porte Ethernet native integrate e protocolli nativi di interfaccia con i dispositivi, il controllore PK DeltaV™ è adatto a una vasta gamma di applicazioni e dimensioni di sistema. Il controllore consente di creare un unico database e sistema nativo, in modo da ridurre i tempi di pianificazione del progetto e consentire le variazioni in corso d'opera.

Cos'è uno standalone potente?


Gestisci e configura le tue applicazioni standalone con il software PK Controller Engineering e la PK Controller Engineering Station. I controllori PK autonomi non richiedono una connessione permanente a un ProPlus per funzionare, le stazioni di ingegneria del controllore PK forniscono una connessione locale temporanea. Per una maggiore disponibilità, è possibile ottenere una facile ridondanza semplicemente installando il controllore ridondante sul supporto accanto al primario, senza spazio aggiuntivo nell'armadio o modifiche alla configurazione!

Cosa significa Facilmente Integrato?


La maggior parte degli skid degli OEM vengono forniti con PLC che possono essere difficili e costosi da integrare e mappare nel proprio DCS DeltaV. Il controllore PK si integra perfettamente in un sistema DeltaV più grande, dando vita a un unico database nativo e sistema che consente di abbreviare la schedula di progetto, adattarsi a modifiche all'ultimo momento e ottimizzare la strategia di automazione.

Ottieni la massima flessibilità per l'I/O.


Il controllore PK supporta la maggior parte delle famiglie I/O DeltaV, tra cui le serie M tradizionali, le serie S tradizionali, le schede I/O CHARM e le schede I/O wireless che consentono di selezionare la famiglia I/O che soddisfa meglio le esigenze specifiche dell'applicazione.

Nuovo design. Prestazioni più elevate. Maggiore versatilità.


La Serie M è il nuovo standard. Per semplificare l'implementazione del marshalling elettronico e dei dispositivi da campo wireless nelle installazioni esistenti, abbiamo deciso di consentire l'assegnazione di CHARM e dispositivi wireless ai controllori della serie M.

Difesa in profondità.


La strategia di difesa in profondità è uno standard ISA/IEC 62443 basato su un approccio a strati, che si fonda su più livelli di protezione per ridurre la superficie esposta del sistema, riducendo così le possibilità di successo di un attacco.

Protezioni e funzioni avanzate del controllore di dominio.


Il controllore di dominio DeltaV™ è in grado di operare indipendentemente dalla stazione Professional Plus. La Professional Plus può essere utilizzata per eseguire funzioni di controllo di processo e collegata alle reti necessarie, senza la preoccupazione di esporre il controllore di dominio ad altre aree dell'impianto. Allo stesso tempo, i controllori di dominio possono essere isolati e protetti dagli attacchi informatici in modo più semplice.

Sicurezza informatica certificata


DeltaV™ v14 è all'avanguardia nella sicurezza informatica ed è il primo ad avere l'intero DCS con la certificazione ISASecure SSA livello 1. Questa certificazione garantisce che le nostre procedure di progettazione e codifica soddisfino gli standard IEC62443 e la valutazione della sicurezza funzionale per verificare che le caratteristiche e le funzioni di sicurezza del DeltaV soddisfino i requisiti minimi per la certificazione di livello 1. I dispositivi di sistema sono testati per assicurarsi che possano resistere agli attacchi secondo le linee guida della certificazione SSA ISASecure.

Le ultime novità

Il Digital Experience Center di Emerson aiuta i produttori a realizzare miglioramenti in termini...

L'ambiente di apprendimento interattivo mostra come le soluzioni di automazione avanzate forniscano informazioni fruibili per accelerare i...

Le tecnologie all'avanguardia di Emerson ottimizzano la catena di valore del litio

La tecnologia scalable di DeltaV e un approccio interdisciplinare all'esecuzione dei progetti aumentano la velocità di commercializzazione...

Soluzione per le infrastrutture che ottimizza la virtualizzazione per i sistemi di controllo di...

DeltaV Virtual Studio di Emerson aiuta le organizzazioni a sfruttare appieno i vantaggi della virtualizzazione, con una configurazione più...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.