DeltaV™ Live

DeltaV™ Live

L'interfaccia operatore DeltaV più all'avanguardia mai sviluppata che consente di incrementare la produttività, la consapevolezza situazionale e semplificare la configurazione della grafica.

Consenti agli operatori di offrire le loro migliori prestazioni

DeltaV™ Live fornisce un'esperienza delle operazioni di livello mondiale, progettata per soddisfare i requisiti attuali di alte prestazioni degli operatori. L'interfaccia uomo-macchina (HMI) altamente personalizzabile è la prima HMI DCS che supporta l'HTML5 a livello nativo di nostra realizzazione, ponendo le basi per la creazione di grafiche universali, multi-piattaforma, semplici da progettare e da configurare.

L'ambiente di progettazione in Graphics Studio semplifica la configurazione della grafica, aumentando la produttività ed eliminando la necessità di affidarsi allo scripting per eseguire attività comuni. Prova l'accesso con un solo clic alla grafica, alla struttura gerarchica di navigazione integrata, ai layout, alle directory e alle altre applicazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Consenti agli operatori di offrire le loro migliori prestazioni
Interfaccia operatore DeltaV™ Live

Informazioni su DeltaV™ Live

Schermate native in HTML5

  • DeltaV Live è la prima HMI che supporta l'HTML5 in modo nativo
  • Ciò fornisce le basi per la compatibilità e la mobilità multi-piattaforma, senza necessità di conversione del display
  • Utilizzando la grafica scalabile e ricercabile è possibile creare in modo semplice e rapido una HMI personalizzata in base a come, quando e dove l'operatore ha bisogno di visualizzare le informazioni critiche.

Flussi di lavoro automatizzati

Le intuitive strutture gerarchiche del display predefinite aiutano a costruire entro gli standard e le migliori prassi del settore, incluso l'ISA 101.01 e il Center for Operator Performance (COP).

Si può scegliere fra otto lingue che gli operatori possono cambiare rapidamente. 

È possibile creare un progetto unico utilizzabile da operatori sparsi in tutto il mondo nella propria madrelingua, accelerando i tempi di risposta.

Struttura gerarchica di navigazione integrata

Con le funzionalità pronte all'uso è possibile configurare rapidamente la navigazione mediante il sistema basato su una struttura gerarchica di schermate ed eliminando la dipendenza dallo scripting. Gli operatori possono quindi accedere in modo rapido alla schermata richiesta e intraprendere le azioni necessarie.

Riduzione dello scripting

Le funzioni del display che hanno sempre richiesto scripting complicati e che richiedevano molto tempo sono ora disponibili come componenti drag&drop in Graphics Studio.

Soddisfare le richieste di progetto degli operatori non è mai stato così semplice con oggetti grafici basati su classi: un operatore deve semplicemente modificare l'oggetto originale, mentre tutti i file associati saranno aggiornati simultaneamente.

Ultime notizie

Emerson collabora con Deschutes Brewery per semplificare le operazioni e rendere possibile una...

Le soluzioni per l'automazione migliorano l'efficienza del controllo di processo e supportano un aumento dei volumi di produzione garantendo al...

Emerson collabora con il gruppo di ricerca belga per preparare la prossima generazione di...

L'Università di Gand e il College universitario di Gand collaborano per formare ingegneri con tecnologie avanzate di automazione digitale
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.