Software e sistemi e DeltaV™ per il settore metallurgico e minerario

Sistemi e software DeltaV™ per il settore metallurgico e minerario

Integrazione in remoto, facile e sicura dei siti e visibilità in tempo reale dei processi per un funzionamento più sostenibile.

Rendi possibile con facilità un controllo di alto livello per migliorare il successo di progetto e operazioni

In un ambiente in cui le attività minerarie sono diventate fondamentali per il funzionamento dell'economia mondiale e viene costantemente richiesto di fare di più con meno, sembra quasi impossibile poter consegnare progetti in tempo, migliorare le prestazioni e la produzione e garantire operazioni più sicure e sostenibili. La rete globale di esperti dedicata di Emerson ha aiutato numerose operazioni nel settore metallurgico e minerario a implementare in modo semplice ed economico i sistemi di controllo distribuito DeltaV. DeltaV offre informazioni affidabili in tempo reale sul processo e un eccezionale controllo del processo, per una produzione e prestazioni migliori e operazioni più sicure e sostenibili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Rendi possibile con facilità un controllo di alto livello per migliorare il successo di progetto e operazioni
Rendi possibile con facilità un controllo di alto livello per migliorare il successo di progetto e operazioni
Trasmetti i dati e condividi le risorse in modo sicuro, semplice ed efficiente.

Trasmetti i dati e condividi le risorse in modo sicuro, semplice ed efficiente

Le tecnologie DeltaV semplificano l'integrazione in modo semplice e sicuro di una varietà di sistemi e tecnologie, riducendo al minimo la necessità di risorse. Quando passano attraverso il sistema di controllo DeltaV, i dati vengono automaticamente contestualizzati, avrai quindi dati più utili e una maggiore visibilità del processo e della produzione in ogni sito, riducendo al minimo la necessità di passaggi manuali e risparmiando tempo e denaro.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmetti i dati e condividi le risorse in modo sicuro, semplice ed efficiente

Implementa con facilità operazioni più eco-sostenibili

DeltaV semplifica la standardizzazione a un'unica architettura di sistema di controllo e contribuisce a garantire un maggiore recupero dei materiali estratti. Le tecnologie avanzate di controllo dei processi e la semplice connessione ai sistemi elettrici di controllo aiutano i team ad analizzare lo stato del sistema, perfezionare la produzione per un migliore utilizzo di acqua ed energia e migliorare le prestazioni, costruendo al contempo un ponte verso una maggiore sostenibilità operativa.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Implementa con facilità operazioni più eco-sostenibili
Implementa con facilità operazioni più eco-sostenibili
Raggiungi la certezza del progetto e crea un ponte verso l'eccellenza operativa

Realizza con successo i progetti e crea un ponte verso l'eccellenza operativa

Collaborerai con la rete globale di Emerson di risorse locali e dedicate per garantire il successo dei progetti di investimento grazie alle moderne strategie di gestione dei progetti e a pratiche di progettazione innovative. Utilizzando le nostre tecnologie flessibili e senza precedenti che riducono la complessità, i costi di implementazione e di manutenzione, non solo realizzerai con successo il progetto, ma raggiungerai anche l'eccellenza operativa.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Realizza con successo i progetti e crea un ponte verso l'eccellenza operativa

Prendi decisioni più rapide e intelligenti per ottenere prestazioni di alto livello

DeltaV è nativamente compatibile con i motori di analisi e i dispositivi di analisi edge e rende possibile l'operatività da remoto semplificando il trasferimento delle informazioni. Potrai ottenere dati affidabili e in tempo reale sul processo e sullo stato degli asset, per migliorare le prestazioni del processo e della produzione. Questo significa che risparmierai tempo, denaro e risorse e potrai concentrarti sulle decisioni aziendali da prendere.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prendi decisioni più rapide e intelligenti per ottenere prestazioni di alto livello
Prendi decisioni più rapide e intelligenti per ottenere prestazioni di alto livello
Standardizza a un'unica architettura di sistema di controllo e riduci i costi

Standardizza a un'unica architettura di sistema di controllo e riduci i costi

DeltaV si integra facilmente con un'ampia varietà di tecnologie e sistemi. Le tecnologie DeltaV semplificano la standardizzazione a un'unica architettura di controllo, per una facile raccolta e contestualizzazione dei dati per l'uso locale e la condivisione sicura ed efficiente. Riducendo la complessità, integrando i soli dati necessari e riducendo al minimo i costi, migliorerai il processo decisionale e ridurrai il costo totale di proprietà.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Standardizza a un'unica architettura di sistema di controllo e riduci i costi

Tecnologie minerarie e dei metalli

Sicurezza informatica per sistemi DeltaV
Sicurezza informatica per sistemi DeltaV

Definisci una strategia di sicurezza informatica proattiva per proteggere il sistema di controllo del processo da potenziali minacce.

OPC-UA
OPC-UA

OPC-UA consente uno scambio di dati sicuro tra le applicazioni, mentre le sue funzionalità di modellazione delle informazioni arricchiscono i dati di significato. 

Marshalling elettronico
Marshalling elettronico

Il marshalling elettronico offre la flessibilità per aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza dover modificare i cabinet della sala controllo. 

DeltaV Mobile
Soluzioni MTP (Module Type Package)

MTP consente una più facile integrazione dii sistemi DCS e basati su PLC.

Controllore PK
Controllore PK

Il controllore PK DeltaV offre una maggiore velocità di esecuzione della logica, protocolli nativi per dispositivi Ethernet integrati e diverse dimensioni scalabili; è inoltre ideale per un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio controllo di dispositivi Ethernet, aree di trivellazione e sistemi di diverse dimensioni. 

Componenti hardware serie M
Componenti hardware serie M

Facili modifiche al sistema senza la necessità di ricorrere a progettazioni superflue.

Ultime notizie

Soluzioni per l’automazione

Il miglioramento del software Edge aiuta a proteggere i dati e a garantire una visibilità costante dei processi

DeltaV™ Edge Environment di Emerson è stato aggiornato e ora offre una nuova funzione "Store and Forward", che riduce al minimo i rischi e i costi contribuendo a garantire un'acquisizione dei dati affidabile, completa e accurata anche durante i tempi di fermo imprevisti o le interruzioni delle operazioni.

Soluzioni per l’automazione

Emerson migliora il software del sistema di controllo per garantire una perfetta integrazione dei dati e un incremento delle prestazioni operative

L'aggiornamento del sistema di controllo distribuito DeltaV si caratterizza per una connettività estesa mediante protocolli basati su Ethernet e un'esecuzione semplificata del controllo basato sullo stato

Soluzioni per l’automazione

Il software Emerson aiuta Covestro ad aumentare efficienza operativa e sostenibilità

Il controllo di processo avanzato aumenta dell'1% il rendimento della produzione di poliestere e migliora l'efficienza energetica riducendo al contempo il consumo di acqua
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.