Controllori e I/O
Il sistema DeltaV offre maggiore flessibilità per soddisfare i requisiti delle aziende, mettendo a disposizione diversi tipi di controllori e di piattaforme I/O.
Controller e I/O DeltaV offrono scalabilità e flessibilità per soddisfare esigenze specifiche e garantiscono di ottenere il massimo valore dall'automazione. La nostra esclusiva architettura da campo flessibile offre I/O su richiesta, con l'I/O che si desidera, quando lo si desidera e dove si desidera. Ora è possibile disaccoppiare il design del processo da quello dell'infrastruttura I/O, in modo da incorporare facilmente nel sistema di automazione le modifiche successive del processo.
This video show DeltaV with Electronic Marshalling and how it now also includes solenoid valve integration natively into the CHARM I/O Card. This makes it easier to integrate solenoid valves into DeltaV without the need for design of another communication protocols or the need for mapping of data between solenoid valves and DeltaV. This is a unique Emerson solution with DeltaV and ASCO Numatics.